17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

    ~mm
  • 外筒表面処理

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • ボール材質

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 11日以内
    • 19日以内

特殊環境対応型ボールブッシュユニット ロングタイプ

通常単価(税別)
10,67833,375
税込単価
11,74636,713
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・フランジ部が一体型の構造となっている為、高剛性タイプとして定評のあるユニットです。・外筒材質...

詳細を確認
  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

221301196454 外形図

規格表

221301196454 規格表
  • (注1)軸芯に対するケース外周の同軸度およびフランジ取付面の直角度はそれぞれ0.025以内です。
  • (注2)軸は普通スキマの場合h7、緊密スキマの場合はh6、h5を推奨します。
  • (注3)オールステンレスタイプは外周材質:SUS304、ボールブッシュはCB-SUSを使用しています。

選定サポート情報

221301196454 選定サポート

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

外筒表面処理

外径 D

(φ)

ボール材質

最小発注数量
16
1627
100
表面処理あり
32
SUJ2
1個
20
2519
120
表面処理あり
40
SUJ2
1個
25
4547
150
表面処理あり
45
SUJ2
1個
30
7066
180
表面処理あり
52
SUJ2
1個
40
11084
240
表面処理あり
65
SUJ2
1個
50
13857
300
表面処理あり
75
SUJ2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,678
( 11,746 )
11日目
11,704
( 12,874 )
8日目
15,020
( 16,522 )
11日目
14,194
( 15,613 )
5日目
26,789
( 29,468 )
19日目
33,375
( 36,713 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ部が一体型の構造となっている為、高剛性タイプとして定評のあるユニットです。
・外筒材質はFCD45とSUS304の2種類をご用意しております。

ご注意

  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊環境対応型ボールブッシュユニット ロングタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械メンテナンス
5
満足度:5.0
耐食性がさらに向上させることができたらいいと感じました。使用感についてはスムースでスライドさせても特に問題なく作動してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊環境対応型ボールブッシュユニット ロングタイプ
特殊環境対応型ボールブッシュユニット 標準タイプ
NFロング型端面フランジ丸型
NFロング型端面フランジ角型
NFロング型端面フランジオーバル型
ボールブッシュユニット(アルミ製ケース・角形フランジ)
メーカーASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)
通常価格10,678-7,315 -3,639 -4,275 -3,743 -6,242 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目〜
タイプインローフランジインローフランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
フランジ形状角フランジ角フランジ丸フランジ角フランジ二面フランジ角フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
潤滑の種類グリース塗布グリース塗布なしなしなしなし
シール両側シール両側シール両側シール両側シール両側シール両側シール
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング