17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

NFロング型端面フランジオーバル型

通常単価(税別)
3,74311,837
税込単価
4,11713,021
通常出荷日:5日目

【特長】・フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。・フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹...

詳細を確認
  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NFロング型端面フランジオーバル型 外形図

規格表

NFロング型端面フランジオーバル型 規格表

選定サポート情報

NFロング型端面フランジオーバル型 選定サポート1

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

最小発注数量
10
585
55
19
1個
13
815
61
23
1個
16
1234
70
28
1個
25
1558
112
40
1個
30
2489
123
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,743
( 4,117 )
5日目
4,456
( 4,902 )
5日目
5,083
( 5,591 )
5日目
8,883
( 9,771 )
5日目
11,837
( 13,021 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。
・フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

ご注意

  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NFロング型端面フランジオーバル型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NFロング型端面フランジオーバル型
NFロング型端面フランジ丸型
NFロング型端面フランジ角型
NFシリーズ角型端面フランジ(ミディアムサイズ)
NFシリーズ角型端面フランジ(シングルサイズ)
NFロング2面カット型センターフランジ
メーカーASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)
通常価格3,743-3,639 -4,275 -3,020 -1,786 -4,399 -
通常出荷日5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目5日目
タイプ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジセンターフランジ
フランジ形状二面フランジ丸フランジ角フランジ角フランジ角フランジ二面フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質
外筒表面処理表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト