17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

NFシリーズ角型端面フランジ(ミディアムサイズ)

通常単価(税別)
3,0205,396
税込単価
3,3225,936
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・シングルタイプと2連タイプの中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定で...

詳細を確認
  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NFシリーズ角型端面フランジ(ミディアムサイズ) 外形図

規格表

NFシリーズ角型端面フランジ(ミディアムサイズ) 規格表

選定サポート情報

NFシリーズ角型端面フランジ(ミディアムサイズ) 選定サポート1

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

最小発注数量
6
313
26
12
1個
12
617
41
21
1個
13
764
45
23
1個
16
1293
53
28
1個
20
1303
59
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,020
( 3,322 )
5日目
3,363
( 3,699 )
5日目
3,876
( 4,264 )
5日目
4,456
( 4,902 )
5日目
5,396
( 5,936 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングルタイプと2連タイプの中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定できます
・合成樹脂リテーナーが1ヶ組込まれており、外筒片端に角型フランジが付いています

ご注意

  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NFシリーズ角型端面フランジ(ミディアムサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NFシリーズ角型端面フランジ(ミディアムサイズ)
NFロング型端面フランジ角型
NFシリーズ角型端面フランジ(シングルサイズ)
NFロング型端面フランジ丸型
NFロング型端面フランジオーバル型
NFロングセンターフランジ角型
メーカーASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)
通常価格3,020-4,275 -1,786 -3,639 -3,743 -5,102 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目〜5日目5日目〜
タイプ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジセンターフランジ
フランジ形状角フランジ角フランジ角フランジ丸フランジ二面フランジ角フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質
外筒表面処理表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト