メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • シール

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ショート型ボールブッシュ

通常単価(税別)
911
税込単価
1,002
通常出荷日:8日目

【特長】・標準型の全長を短くし、軽量化・ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。・保...

詳細を確認
  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

型番:

N-6VSUU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-6VSUUの仕様・寸法情報

タイプ
ストレート
直動/回転運動
リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径 dr(φ)
6
基本定格荷重 動定格(N)
117.6
全長 L(mm)
14
外筒材質
外筒表面処理
表面処理なし
潤滑の種類
なし
外径 D(φ)
12
リテーナー材質
合成樹脂
シール
両側シール
-
-

商品情報

外形図

ショート型ボールブッシュ 外形図

規格表

ショート型ボールブッシュ 規格表

「B」寸法は精査中のため必要に応じASK社までお問い合わせください。

選定サポート情報

ショート型ボールブッシュ 選定サポート1

型番リスト

表示件数
型番
N-6VSUU

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

シール

最小発注数量
6
117.6
14
12
両側シール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911
( 1,002 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型の全長を短くし、軽量化・ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。
・保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。

ご注意

  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショート型ボールブッシュの型番N-6VSUUのページです。 型番N-6VSUUに関する仕様情報を記載しております。
ショート型ボールブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショート型ボールブッシュ
標準型ボールブッシュ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ショート
NFロング型端面フランジ丸型
NFロング型端面フランジ角型
NFロング型端面フランジオーバル型
メーカーASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ミスミASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)
通常価格911836 -350 -3,639 -4,275 -3,743 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜5日目
タイプストレートストレートストレート標準フランジ標準フランジ標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2相当
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理あり表面処理あり表面処理あり
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト