17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ヒーター長(mm)

    ~mm
  • コントロールボックス色

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

投込み湯沸器

通常単価(税別)
17,94118,177
税込単価
19,73519,995
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます・汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、お掃除等のあらゆる水仕...

詳細を確認
  • このパイプヒーターはプロ仕様の為、空焚き防止装置や火災防止装置、感電防止装置などの安全装置類は一切付属しておりませんので、製品に付属している「パイプヒーター取扱い注意書」をよくお読み頂き安全にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

投込み湯沸器 外形図

製品仕様

型番コントロールボックス色用途材質定格電圧(V)/
定格消費電力(W)
定格電流(A)温度調整範囲(℃)寸法
ヒーター部端子部
(コントロールボックス部)
ヒーター長
(mm)
リング部Φ
WPS-110RL水の加熱用銅・ニッケルメッキABS樹脂100/1000100~80450120
WPS-110WS水の加熱用銅・ニッケルメッキABS樹脂100/1000100~80350100

使用例

投込み湯沸器 使用例

商品特長詳細

・冷たい水を、すぐお湯に

・新商品のWPS-110WSは、WPS-110RLよりヒーター長が10cm短い商品です。

型番リスト

表示件数

ヒーター長

(mm)

コントロールボックス色

RoHS?最小発注数量
450
10
1個
350
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,177
( 19,995 )
4日目
17,941
( 19,735 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます
・汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます
・ご使用方法は、バケツ等に差し込んで電気を入れるだけ、また、バケツの底を痛めない安全設計になっています
・温水パイプヒーターと温度調節器が一体になっておりますので、バケツの中に入れて任意の温度につまみを回しセットするだけです
・【+6S-JET認証製品(第三者認証製品)】

ご注意

  • このパイプヒーターはプロ仕様の為、空焚き防止装置や火災防止装置、感電防止装置などの安全装置類は一切付属しておりませんので、製品に付属している「パイプヒーター取扱い注意書」をよくお読み頂き安全にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投込み湯沸器のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
洗浄機の温水
5
満足度:5.0
温度設定が簡単で、確実に昇温出来使用しやすいです。安全装置が付いているで、安心して使える。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投込み湯沸器
液体加熱用シースヒータ 過昇防止タイプ
板フランジヒーター
液体加熱用シースヒータ 標準タイプ
水用投込型パイプヒーター
油用投込型パイプヒーター
メーカー加島ミスミ坂口電熱ミスミ坂口電熱坂口電熱
通常価格17,941-21,060 -44,451 -10,970 -26,280 -32,761 -
通常出荷日4日目〜5日目4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
定格容量(範囲)(W)1000-3000~5000---
定格電圧(V)100200200200--
分類ヒータ本体ヒータ本体ヒータ本体ヒータ本体ヒータ本体ヒータ本体
定格容量(W)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液体加熱用シースヒータカテゴリの売れ筋ランキング