メカニカル部品技術窓口
【特長】・自己制御により温度調整が必要ないため、スペース・寿命ともアップ。・自己制御機能によりヒーター...
詳細を確認
| 型番 | 使用電圧範囲 | キュリー温度 | 抵抗値 | 最大印加電圧 | 突入電流 220V | 表面温度 | 使用温度範囲 | 保管温度範囲 | 絶縁抵抗 | 絶縁耐電圧 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 220V | 周囲温度 | 相対湿度 | |||||||||
| KPMW-MT/TC92 | 100V~220V | 92±7℃ | 300-700Ω | 265V | 瞬時5A以下 | 100℃±10℃ | 110℃±10℃ | -20~+60℃ | -10~+60℃ | 90%RH (結露なきこと) | 100MΩ以上 | 1,800V・s印加時異常なきこと |
| KPMW-MT/TC102 | 102±7℃ | 200-600Ω | 110℃±10℃ | 120℃±10℃ | ||||||||
| KPMW-MT/TC135 | 135±7℃ | 500-1,000Ω | 140℃±10℃ | 150℃±10℃ | ||||||||
| KPMW-MT/TC207 | 207±7℃ | 200℃±10℃ | 210℃±10℃ | |||||||||
| KPMW-MT/TC225 | 225±7℃ | 220℃±10℃ | 230℃±10℃ | |||||||||

【PTCヒーターとは】
Positive Temperature Coefficient ヒーターの略で、チタン酸バリウム(BaTiO3)を主成分とした半導体セラミックを活用した発熱体です。
材料組成により任意にキュリー温度を設定でき、この温度から電気抵抗が急激に増加するという性質があります。
PTCヒーターは、この半導体セラミックの特性を利用した自己制御型発熱体として広く活用されています。
【加熱特製】
温度コントロールを行う必要がある場合に自己制御型ヒーターとしてPTCヒーターの需要があります。
一般の他のヒーターであれば素子以外の制御機能が必要ですがPTCヒーターは素子の特性として制御機能を保持するものです。
【加熱対象物】
加熱対象物として空焚きや発火に至る事故が想定できるものについてある程度のリスク管理が可能です。
【PTCヒーターの原理】
酸化物を主成分とする多結晶体は、通常高い電気抵抗により絶縁層となっていますが、添加物を加えることにより半導性を持たせる事が出来ます。
PTCヒーターの素子の成分であるチタン酸バリウムは、キュリー温度を超えると正方晶系から立法晶系へと相転移するため、電気抵抗値が急激に上昇し結果的に温度制御という働きとして現れます。
現象としては、発熱によって温度が上がり、キュリー温度を超えると抵抗値が上がり、電流が抑えられる事によって発熱が制御さえれ、結果として温度が下がります。改めて抵抗値が下がる事によって電流が多くなり、発熱が進行する事を繰り返します。これを自己制御型といいます。
【基本特性図】

〈抵抗温度特性〉
R25:25℃における抵抗値
Tc:キュリー温度
Ts:表面温度(設定温度)

〈電流時間特性〉
計測日時 2017/8/25
KPMW-MT/TC92

KPMW-MT/TC102

KPMW-MT/TC135

KPMW-MT/TC207

KPMW-MT/TC225

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,280円 ( 4,708円 ) | 4日目 |
4,280円 ( 4,708円 ) | 4日目 |
4,494円 ( 4,943円 ) | 4日目 |
4,280円 ( 4,708円 ) | 4日目 |
4,280円 ( 4,708円 ) | 4日目 |
【特長】
・自己制御により温度調整が必要ないため、スペース・寿命ともアップ。
・自己制御機能によりヒーターの異常発熱を自ら抑え、また無駄な電力消費を抑えるため、安全かつ経済的です。
・一定の温度(キュリー温度)に達すると、その温度を維持する特性のため、オーバーヒートを防ぎます。
・外付けの制御機能を必要とせず、コンパクトで取り付けスペースも小さくできます。
・PTCヒーターは自己制御型ヒーターではございますが、安全保護対策と致しまして温度ヒューズ、サーモスタット等をご使用されることをお奨め致します。
【用途】
・美容・医療・建機・家電など幅広い業界で様々なアプリケーションでお使い頂けます。
・凍結/凝固防止用。
・樹脂加工用。
・固体加熱用。
・乾燥用。
・薬液/液体加熱用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加島
マイクロセラミックヒーター
3.3通常価格(税別):3,715円~

加島
PTCヒーター
0通常価格(税別):4,280円~

加島
マイクロセラミックヒーター SCPUシリーズ
0通常価格(税別):7,150円~

ミスミ
小型セラミックヒータ
4通常価格(税別):6,680円

ミスミ
プレートヒータ
3.8通常価格(税別):6,410円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2