17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マイクロセラミックヒーター

通常単価(税別)
3,7153,975
税込単価
4,0874,373
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マイクロセラミックヒーターは、タングステン抵抗体(発熱体)を高耐熱性、高絶縁性に優れたセラミックシート...

詳細を確認
  • 在庫状況により外観色味の違い(不透明白色または乳白色)がございますが、機能に相違はございません。
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

参考画像

マイクロセラミックヒーター 外形図05
マイクロセラミックヒーター 外形図06
マイクロセラミックヒーター 外形図07

SCP15×10

マイクロセラミックヒーター 外形図01

SCP15×15

マイクロセラミックヒーター 外形図02

SCP20×10

マイクロセラミックヒーター 外形図03

SCP20×15

マイクロセラミックヒーター 外形図04

使用例

使用方法

1.降圧変圧器(降圧トランス)にて定電圧で使用する。
2.電圧調節器(ボルトスライダー)を使用して温度制御する。
3.位相制御器を使用して精密温度制御を行う。

商品特長詳細

マイクロセラミックヒーターは、タングステン抵抗体(発熱体)を、高耐熱性、高絶縁性に優れたセラミックシートで張り合わせたヒーターです。

  • 小さく極薄い(約1.27mm)平面状のヒーターで、小スペースで加熱が可能です。
  • 昇温スピードが素早く、レスポンスの良いヒーターです。
  • 直流、交流どちらでもご使用頂けます。
 

性能・試験情報

測定データ 負荷なし

SCP15×15
SCP20×15
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報01
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報02
SCP15×10
SCP20×10
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報03
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報04

測定条件(設定環境:気温20℃、自然大気中)

マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報05

※被加熱物の大きさより、全く違った昇温特性になりますのでご注意ください。

測定データ 負荷あり

SCP15×10(10V)
SCP20×10(10V)
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報06
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報07
SCP15×15(10V)
SCP20×15(10V)
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報08
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報09
SCP15×10(30V)
SCP20×10(30V)
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報10
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報11
SCP15×15(30V)
SCP20×15(30V)
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報12
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報13
SCP15×10(50V)
SCP20×10(50V)
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報14
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報15
SCP20×15(50V)
 
マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報16
 

測定条件(設定環境:気温20℃、自然大気中)

マイクロセラミックヒーター 性質性能情報・試験情報17

※被加熱物の大きさより、全く違った昇温特性になりますのでご注意ください。

注意・禁止事項

  • ヒーター表面の最高使用温度は500℃です。
    但し、200℃を超えますと絶縁低下しておりますので、電気的に直接触れることのないようにしてください。 感電、漏電事故の可能性があります。
  • リード線付近に使用されている絶縁材の耐熱温度は、ふっ素樹脂チューブが約260℃、シリコンが約200℃です。
    経年劣化も予想されるので、150℃以上で使用される場合は、ご注意ください。
  • ヒーターが金属に挟まれて使用する場合は、金属の熱膨張に影響され破損する場合があります。
  • 急な加電圧や温度上昇を行うと、ヒータが破損しますのでご注意ください。

開発秘話

宇宙関連企業様より「兎に角、小さく、高温で使用できる加熱体が欲しい」と言うご要望を頂いておりました。その後、半導体製造装置メーカー様より「小さな発熱体がないか」とご要望を頂きましたので、当該製品の開発に着手をしました。

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
10
10
1個
15
15
10
1個
20
10
10
1個
20
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,975
( 4,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,975
( 4,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,715
( 4,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,975
( 4,373 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マイクロセラミックヒーターは、タングステン抵抗体(発熱体)を高耐熱性、高絶縁性に優れたセラミックシートで張り合わせたヒーターです。
【特長】
・面状ヒーターですので、被加熱物を均一に加熱します。
・高ワット密度設計の為、急速に加熱します。
・約500℃まで昇温します。
・耐酸化・耐薬品に優れたセラミックを使用し、長寿命です。
・コンパクトなので省スペースに役立ちます。
・小さく極薄い(約1.27mm)平面状のヒーターで、小スペースで加熱が可能です。
・昇温スピードが素早く、レスポンスの良いヒーターです。
【用途】
・他に固体加熱用として使用可能。

ご注意

  • 在庫状況により外観色味の違い(不透明白色または乳白色)がございますが、機能に相違はございません。
  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロセラミックヒーターのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
プレートの加熱
1
満足度:1.0
入力電圧の表示がなく、最高温度・使用最高温度の表示に疑問があります。
6人が参考にしています。
金属ブロックの加熱で使用
5
満足度:5.0
商品特徴記載通り、昇温レスポンスが良く、使い勝手が良い。 セラミック部は脆いので、取り扱いには注意が必要。過度の締め付け...もっと読む
4人が参考にしています。
部品の温度安定化のため
4
満足度:4.0
この商品は自社の製品に使用する部品の、温度を安定化させるために使用しています。ヒーターとして使用しています。まだ基礎検討...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロセラミックヒーター
マイクロセラミックヒーター SCPUシリーズ
プレートヒータ
小型セラミックヒータ
PTCヒーター
サミコン230ヒーター
メーカー加島加島ミスミミスミ加島坂口電熱
通常価格3,715-7,150 -6,410 -6,6804,280 -4,162 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
用途金属・金型加熱用その他金属の加熱金属の加熱金属・金型加熱用-
使用形態単体単体単体単体単体-
種類 単体セラミックヒータセラミックヒータプレートヒータセラミックヒータセラミックヒータ-
最高使用温度(℃)500500300200--
発熱部材質セラミックセラミックSUS430セラミックセラミック-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートヒータカテゴリの売れ筋ランキング