17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が97型番あります。

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目~73日目

【特長】・流量0.4~250L/minに対応します・水温測定機能を全機種に標準装備しています・手動弁で...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が97型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

●WFK2-005,020,050

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 外形図1
 

●WFK2-100,250

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 外形図2

製品仕様

製品仕様

項目WFK2-005WFK2-020WFK2-050WFK2-100WFK2-250
接続接続口径 Rc、G、NPT3/8、1/2、3/41、1 1/4、1 1/2
接続部材質ステンレス:SUS304
使用条件適用流体清水、工業用水
最高使用圧力    MPa1.0
耐圧力    MPa1.5
手動弁内部漏れ    mL/min0手動弁付き設定なし
手動弁許容背圧    MPa0.3手動弁付き設定なし
周囲温度    ℃0~50(85%RH以下、結露無きこと)
流体温度    ℃1~95
流量流量範囲    L/min0.4~51.6~204~508~10020~250
繰返し精度 (注1)アナログ精度:±2.5%F.S.     表示精度:±2.5%F.S.±1digit(表示最小単位)
温度特性 (注1)±5%F.S.(25℃基準,10~50℃)
ローフローカットF.S.の5%
積算流量範囲99999L または 99999m3(単位選択可能)    電源OFFでリセットされます。
積算パルスレート    L/pulse0.1、0.5、10.1、0.5、1、100.5、1、10、501、10、50、10010、50、100
圧力損失    MPa0.07(F.S.時)0.05(F.S.時)0.05(F.S.時)0.05(F.S.時)0.03(F.S.時)
応答時間 (注2)  sec0.25、0.5、1、5、10 (初期値1)
温度測定温度範囲    ℃0~100
精度50未満:アナログ精度 ±2、    表示精度 ±2±1digit(表示最小単位1)
50~100:アナログ精度 ±3、    表示精度 ±3±1digit(表示最小単位1)
出力表示2画面LCD表示    瞬時流量:3桁    水温:2桁    積算流量:5桁    画面回転あり
アナログ出力 (注3)標準:DC0~5V/1~5V    オプション:DC4~20mA、DC0~10V/1~10V
スイッチ出力NPNまたはPNPトランジスタオープンコレクタ出力(設定で切替可)
スイッチ出力最大負荷電流50mA
最大印加電圧DC30V
内部電圧降下2.0V以下
電源電圧アナログ出力標準:DC12~24V±10%    アナログ出力オプション:DC24V±10%
消費電流 (注4)50mA以下
取付取付姿勢縦・横自在
導入直管部なしIN側:10D    OUT側:5D
保護構造IP65相当
質量    g3/8(Rc、G、NPT) : 約320
1/2(Rc、G、NPT) : 約320
3/4(Rc、G、NPT) : 約400
1(Rc、G、NPT) : 約870
1 1/4(Rc、G、NPT) : 約1,010
1 1/2(Rc、G、NPT) : 約1,100

注1 : 精度は10秒間の平均値(気泡を含まない条件)です。また、F.S.とはフルスケール流量を指します。
注2 : 定常(使用)流量から瞬時に流量をゼロとした時、元の出力の70%に到達するまでの時間。
注3 : 許容負荷は配線方法のページをご確認お願いします。
注4 : DC24V接続、負荷未接続時の電流です。負荷の接続状態によって消費電流が変わりますので注意ください。

圧力損失

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 圧力損失1

WFK2-005

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 圧力損失2

WFK2-020

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 圧力損失3

WFK2-050

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 圧力損失4

WFK2-100

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 圧力損失5

WFK2-250

 

内部構造図およびリスト

●WFK2-005,020,050
カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 内部構造図1
●WFK2-100,250
カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 内部構造図2
分解不可
品番部品名称材質数量
1パッキンFKMフッ素ゴム1又は2
2OリングFKMフッ素ゴム2
3測温センサSUS316Lサーミスタ1
4カルマン渦検出センサPPS樹脂圧電素子1
5アタッチメントSUS3042
6センサボディPPS樹脂 GF40%1
品番部品名称材質数量
7液晶-1
8CPU基板-1
9センサ基板-1
10OリングFKMフッ素ゴム2
11ブラケット(オプション)SUS304又はSPCC(1)
※接液部品は(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(10)になります。

●WFK2-005,020,050※※※※A

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ 内部構造図3
分解不可
品番部品名称材質数量
1ハンドルPOM樹脂1
2OリングFKMフッ素ゴム1
3スタフィングPPS樹脂 GF40%1
4スペーサSUS3041
5OリングFKMフッ素ゴム1
6コックボディPPS樹脂 GF40%1
品番部品名称材質数量
7OリングFKMフッ素ゴム2
8コックPPS樹脂 GF40%1
FKMフッ素ゴム
9アタッチメントSUS3042
10外装ケースPBT樹脂 GF30%1
※接液部品は(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、になります。

規格表

型番ABC対辺D
WFK2-[※1]A[※3]※※N9015Rc3/824
WFK2-[※1]B[※3]※※N9015Rc1/227
WFK2-[※1]C[※3]※※N10623Rc3/432
WFK2-[※2]D[※3]※※N10620Rc146
WFK2-[※2]E[※3]※※N12529.5Rc1 1/450
WFK2-[※2]F[※3]※※N13233Rc1 1/255
WFK2-[※1]A[※3]※※A15115Rc3/824
WFK2-[※1]B[※3]※※A15115Rc1/227
WFK2-[※1]C[※3]※※A16723Rc3/432

[※1]:005・020・050から選択
[※2]:100・250から選択
[※3]:A・G・Nから選択(Gねじ、NPTねじも外形寸法は同じです)

型番リスト

表示件数

出力方式

流量範囲(最大値)

(L/min)

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

出力点数

ブラケット

ケーブル

単位仕様

手動弁

IO-Link・アナログ出力

流量範囲詳細

(L/min)

IO-Link・アナログ出力

表示単位

手動弁

最小発注数量
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
0.4~5
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
ブラケット添付
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
両端コネクタケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
C:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~10V/DC1~10V
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
ブラケット添付
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
C:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~10V/DC1~10V
0.4~5
-
-
-
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
-
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
D:IO-Link対応、DC0~5V/DC1~5V
0.4~5
-
-
-
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/8
Rc(R)
-
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
E:IO-Link対応、DC4~20mA
0.4~5
-
-
-
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
0.4~5
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
0.4~5
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
0.4~5
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
0.4~5
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
C:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~10V/DC1~10V
0.4~5
-
-
-
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
1/2
Rc(R)
-
ブラケット2セット添付
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
F:IO-Link対応、DC0~10V/DC1~10V
0.4~5
-
-
-
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
0.4~5
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
0.4~5
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
0.4~5
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
3/4
Rc(R)
2
ブラケット添付
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
0.4~5
-
-
-
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
0.4~5
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[~10未満] ~10未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
0.4~5
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
1.6~20
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
ブラケット2セット添付
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
ブラケット添付
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
ブラケット2セット添付
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
C:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~10V/DC1~10V
1.6~20
-
-
-
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
1.6~20
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
1.6~20
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
1.6~20
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
ブラケット2セット添付
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
1.6~20
-
-
-
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
1/2
Rc(R)
-
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
D:IO-Link対応、DC0~5V/DC1~5V
1.6~20
-
-
-
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
1.6~20
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
1/2
G
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
1.6~20
-
-
-
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
1.6~20
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
1.6~20
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
3/4
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
1.6~20
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
3/4
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
C:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~10V/DC1~10V
1.6~20
-
-
-
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
1.6~20
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[10~50未満] 10~50未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
1.6~20
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[50~100未満] 50~100未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
4.0~50
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[50~100未満] 50~100未満
めねじ
3/8
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
C:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~10V/DC1~10V
4.0~50
-
-
-
1個
-
[50~100未満] 50~100未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
4.0~50
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[50~100未満] 50~100未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
4.0~50
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
-
[50~100未満] 50~100未満
めねじ
-
-
-
-
-
-
4.0~50
A:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~5V/DC1~5V / D:O-Link対応 DC0~5V/DC1~5V / C:スイッチ・アナログ出力タイプ DC0~10V/DC1~10V / F:IO-Link対応 DC0~10V/DC1~10V / B:スイッチ・アナログ出力タイプ DC4~20mA / E:IO-Link対応 DC4~20mA
日本国内向け / 海外向け
センサのみ / 手動弁(コックタイプ)付き
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[50~100未満] 50~100未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
なし
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
4.0~50
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[50~100未満] 50~100未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
なし
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
センサのみ
A:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC0~5V/DC1~5V
4.0~50
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
[50~100未満] 50~100未満
めねじ
1/2
Rc(R)
2
ブラケット2セット添付
標準ケーブル(M12・4芯3m)添付
L/min、L、m3、℃
手動弁(コックタイプ)付き
B:スイッチ・アナログ出力タイプ、DC4~20mA
4.0~50
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
70日目
35,139
( 38,653 )
50日目
37,893
( 41,682 )
57日目
38,571
( 42,428 )
62日目
36,123
( 39,735 )
50日目
42,457
( 46,703 )
50日目
32,840
( 36,124 )
50日目
35,414
( 38,955 )
50日目
35,414
( 38,955 )
50日目
38,571
( 42,428 )
50日目
46,356
( 50,992 )
66日目
42,282
( 46,510 )
50日目
-
( - )
70日目
-
( - )
70日目
-
( - )
70日目
32,840
( 36,124 )
50日目
37,893
( 41,682 )
50日目
45,211
( 49,732 )
50日目
39,679
( 43,647 )
50日目
47,625
( 52,388 )
50日目
-
( - )
70日目
-
( - )
70日目
-
( - )
70日目
36,048
( 39,653 )
50日目
-
( - )
70日目
-
( - )
70日目
-
( - )
21日目
52,434
( 57,677 )
50日目
39,565
( 43,522 )
50日目
42,666
( 46,933 )
73日目
43,430
( 47,773 )
62日目
36,977
( 40,675 )
50日目
39,875
( 43,863 )
50日目
49,004
( 53,904 )
50日目
-
( - )
21日目
-
( - )
21日目
-
( - )
21日目
47,805
( 52,586 )
50日目
50,906
( 55,997 )
50日目
52,434
( 57,677 )
50日目
36,977
( 40,675 )
50日目
42,666
( 46,933 )
52日目
42,666
( 46,933 )
62日目
41,597
( 45,757 )
50日目
-
( - )
21日目
36,977
( 40,675 )
50日目
-
( - )
21日目
-
( - )
21日目
39,875
( 43,863 )
50日目
42,666
( 46,933 )
50日目
-
( - )
21日目
-
( - )
21日目
-
( - )
7日目
50,906
( 55,997 )
50日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
36,977
( 40,675 )
50日目
42,666
( 46,933 )
50日目
49,004
( 53,904 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量0.4~250L/minに対応します
・水温測定機能を全機種に標準装備しています
・手動弁で流量調整が出来ます(オプション)
・温水95℃まで対応しています
・本体を動かすことなく液晶表示が90℃ずつ回転出来ます
・見やすい2画面カラー液晶表示
・IO-Linkモデル

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 取扱い説明書は下記メーカーサイトよりダウンロードください。<br> <a href="https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/product/detail/100/WFK2">・メーカーサイト</a>

580
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冷却水の流量計測
5
満足度:5.0
金型の冷却水を確認するために購入しました。 所持している流量計は、計測流量の範囲が高すぎて正確に計測できなかったため、適...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ
フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ
圧縮空気用流量センサ フルーレックス 表示分離型 PFDシリーズ
デジタルフロースイッチ DFS3
水用 デジタルフロースイッチ 高温流体用 PF2Wシリーズ
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
メーカーCKDCKDCKDTAIYO(太陽鉄工)SMCPanasonic
通常価格-29,115 --63,19424,300 -7,989 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜8日目〜39日目6日目〜在庫品1日目〜
種類流量センサ流量センサ流量センサフロースイッチ水用フロースイッチ圧力センサ
本体材質樹脂樹脂アルミニウム合金銅合金樹脂+金属樹脂+金属
センサ・モニタ構造一体形-分離形・コネクタ接続--一体形
流体の種類空気 / 窒素ガス-
耐圧力(MPa)1.51.51.51.51.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング