メカニカル部品技術窓口
一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で最軽量のシリーズです。

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじの深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじの深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじの深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじの深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。
| 項目 | SCPD3-D SCPD3-DL | ||
|---|---|---|---|
| チューブ内径 mm | φ6 | φ10 | φ16 |
| 作動方式 | 複動・両ロッド形 | ||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | ||
| 最低使用圧力 MPa | 0.2 | 0.1 | |
| 耐圧力 MPa | 1.6 | ||
| 周囲温度 ℃ | -10~60(但し、凍結なきこと) | ||
| 接続口径 | M5 | ||
| ストローク許容差 mm | 0~+1.0 | ||
| 使用ピストン速度 mm/s | 50~750 | ||
| クッション | ゴムクッション | ||
| 給油 | 不可(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) | ||
| 許容吸収エネルギー J | 0.012 | 0.041 | 0.162 |
両ロッド形SCPD3-D/SCPD3-DL(スイッチ付)

| 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 | 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピストンロッド1 | ステンレス鋼 | - | 8 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 2 | ロッドナット | 鋼 | ニッケルメッキ | 9 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | - |
| 3 | 六角ナット | 鋼 | ニッケルメッキ | 10 | 磁石 | - | スイッチ付のみ |
| 4 | ロッドパッキン | ニトリルゴム | - | 11 | スペーサ | アルミニウム合金 | - |
| 5 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | 12 | ピストンロッド2 | ステンレス鋼 | - |
| 6 | シリンダチューブ | ステンレス鋼 | - | 13 | ロッドメタル | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 7 | クッションゴム | ウレタンゴム | - | - | - | - | - |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,535円 ( 3,889円 ) | 4日目 |
3,535円 ( 3,889円 ) | 4日目 |
4,562円 ( 5,018円 ) | 4日目 |
- ( - ) | 9日目 |
4,682円 ( 5,150円 ) | 4日目 |
一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で最軽量のシリーズです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

コガネイ
一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ
4.4通常価格(税別):4,431円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~