17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 定格容量(範囲)(W)

  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格容量(W)

    ~mm
  • 単相/三相

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水用プラグヒーター

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HP1~HP3・HP6~HP13

HP4~HP5

水用プラグヒーター HP1~HP3・HP6~HP13外形図
水用プラグヒーター HP4~HP5外形図

製品仕様

シース材質: 銅バイプニッケルメッキ仕上げ

規格表

水用プラグヒーター 規格表

型番リスト

表示件数

定格容量(範囲)

(W)

定格電圧

(V)

定格容量

(W)

単相/三相

RoHS?最小発注数量
1000
100/200
1000
1P
10
1個
1001~2000
100/200
2000
1P
10
1個
3000~5000
100/200
3000
1P
10
1個
1000
200
1000
1P/3P
10
1個
1001~2000
200
2000
1P/3P
10
1個
3000~5000
200
3000
1P/3P
10
1個
3000~5000
200
4000
1P/3P
10
1個
3000~5000
200
5000
1P/3P
10
1個
5001~
200
6000
1P/3P
10
1個
5001~
200
10000
1P/3P
10
1個
5001~
200
15000
1P/3P
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,931
( 23,024 )
4日目
24,022
( 26,424 )
4日目
25,626
( 28,189 )
4日目
31,784
( 34,962 )
4日目
39,258
( 43,184 )
4日目
40,178
( 44,196 )
4日目
42,883
( 47,171 )
4日目
45,450
( 49,995 )
4日目
52,980
( 58,278 )
4日目
58,529
( 64,382 )
4日目
59,336
( 65,270 )
4日目

詳細情報

基本情報

水加熱用シース材は、銅製ニッケルメッキ仕上げ。
【特長】
・水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ネジ込みするだけで使用することができます。
・取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
・槽に入った液体を直接加熱するヒーターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水用プラグヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水用プラグヒーター
水用投込型パイプヒーター
油用投込型パイプヒーター
液体加熱用シースヒータ
液体加熱用シースヒータ 標準タイプ
液体加熱用シースヒータ 過昇防止タイプ
メーカー坂口電熱坂口電熱坂口電熱ミスミミスミミスミ
通常価格20,931-26,280 -32,761 -5,600 -10,970 -21,060 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目
分類ヒータ本体ヒータ本体ヒータ本体ヒータ本体ヒータ本体ヒータ本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液体加熱用シースヒータカテゴリの売れ筋ランキング