17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

サーモスタット

通常単価(税別)
13,99075,789
税込単価
15,38983,368
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・温度設定はダイヤルが付いていますので任意の温度を簡単に設定できます。・精密機械から家庭用の電...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

EA

ロバートショウサーモスタット EA外形図

EAC

EACT

ロバートショウサーモスタット EAC外形図
ロバートショウサーモスタット EACT外形図

EA19P

EA17

ロバートショウサーモスタット EA19P外形図
ロバートショウサーモスタット EA17外形図

D18

D33

ロバートショウサーモスタット D18外形図
ロバートショウサーモスタット D33外形図

B10/B20

BCシリーズ(ケース入り)

ロバートショウサーモスタット B10/B20外形図
ロバートショウサーモスタット BCシリーズ(ケース入り)外形図

製品仕様

EA

スイッチ機構SP-ST(単極単投)スナップ式
ディファレンシャル3℃~6℃
電気定格25A 250VAC (抵抗負荷)
13A 250VAC (誘導負荷)
キャピラリー長1200mm
感熱部・キャピラリーの材質銅製
EA用ケース143(H)×57(W)×58(D)

EAC/EACT

スイッチ機構SP-ST(単極単投)スナップ式
ディファレンシャル3℃~6℃(EACTシリーズは10℃位)
電気定格25A 250VAC (抵抗負荷)
13A 250VAC (誘導負荷)
キャピラリー長1200mm
感熱部・キャピラリーの材質銅製
保護管接続R1/2 (EACT用)

EA19P

スイッチ機構SP-ST(単極単投)スナップ式/強制OFF付
ディファレンシャル15℃Max
電気定格30A 277VAC(抵抗負荷)
18FLA、72LRA、250VAC(モーター負荷)
125VA PD120~277VAC(低電流用)
封入液NaK液(※)
キャピラリー長1200mm
感熱部・キャピラリーの材質SUS321一体成型品
感熱部耐久温度520℃

EA17

スイッチ機構SP-ST(単極単投)スナップ式
スイッチ動作温度上昇でOFF
ディファレンシャル3℃~6℃
接点線式90%銀 10%パラジウム
金メッキクロスパータイプ
電気定格50VA 120/277VAC
キャピラリー長1200mm
感熱部・キャピラリーの材質銅製

D18

スイッチ機構DP-ST(単極単投)スナップ式
スイッチ動作温度上昇でOFF
ディファレンシャル3.5℃~8℃
電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)
30A 120/277VAC(抵抗負荷)
キャピラリー長1200mm
感熱部・キャピラリーの材質銅製
ケースEB ケース使用可能

D33

スイッチ機構DP-ST(双極単投)スナップ式
スイッチ動作温度上昇でOFF
ディファレンシャル3.5℃~8℃
電気定格30A 250VAC(抵抗負荷(三相))
キャピラリー長1200mm
感熱部・キャピラリーの材質銅製
ケースEB ケース使用可能

B10/B20

スイッチ機構SP-ST(単極単投)スロー接点式
ディファレンシャル1℃Max
電気定格15A 230VAC/20A 115VAC
キャピラリー長1200mm
感熱部・キャピラリーの材質銅製

規格表

EA

ロバートショウサーモスタット EA規格表

ベゼルなし



EAC/EACT

ロバートショウサーモスタット EAC/EACT規格表

結線図はEAシリーズと同様です



EA19P

ロバートショウサーモスタット EA19P規格表

べゼルなし
EACはケース付タイプです



EA17

ロバートショウサーモスタット EA17規格表

べゼルなし
EACはケース付タイプです



D18

ロバートショウサーモスタット D18規格表

ベゼル、パイロットランプ付



D33

ロバートショウサーモスタット D33規格表

ベゼル、パイロットランプ付



B10/B20

ロバートショウサーモスタット B10/B20規格表

べゼルなし
結線図はEAシリーズと同様です
B10/B20シリーズにはスタフィンクボックスが付いておりません

使用例

結線図

EA
EA19P
ロバートショウサーモスタット EA結線図
ロバートショウサーモスタット EA19P結線図


EA17
D18
ロバートショウサーモスタット EA17結線図
ロバートショウサーモスタット D18結線図


D33

ロバートショウサーモスタット D33結線図

型番リスト

表示件数

温度調節範囲

(℃)

感熱部径

(mm)

ケース

最小発注数量
37~230
4.8
-
1個
65~288
4.8
-
1個
2~43
9.5
-
1個
15~120
9.5
-
1個
2~43
9.5
-
1個
15~120
9.5
-
1個
2~43
9.5
-
1個
90~288
4.8
-
1個
15~120
9.5
-
1個
90~288
4.8
-
1個
15~120
9.5
-
1個
90~288
4.8
-
1個
15~120
9.5
-
1個
90~288
4.8
-
1個
15~120
9.5
-
1個
90~288
9.5
-
1個
150~450
3.9
無し
1個
90~288
4.8
-
1個
15~120
9.5
-
1個
15~120
12
-
1個
90~288
4.8
-
1個
15~120
9.5
-
1個
15~120
12
-
1個
90~288
9.5
-
1個
150~450
3.9
付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,898
( 29,588 )
4日目
25,618
( 28,180 )
4日目
25,165
( 27,682 )
4日目
26,898
( 29,588 )
4日目
28,718
( 31,590 )
4日目
27,548
( 30,303 )
4日目
30,709
( 33,780 )
4日目
41,283
( 45,411 )
4日目
41,284
( 45,412 )
4日目
54,208
( 59,629 )
4日目
75,789
( 83,368 )
4日目
17,414
( 19,155 )
4日目
16,262
( 17,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,539
( 17,093 )
4日目
13,990
( 15,389 )
4日目
14,496
( 15,946 )
4日目
33,716
( 37,088 )
4日目
21,220
( 23,342 )
4日目
20,578
( 22,636 )
4日目
21,548
( 23,703 )
4日目
20,412
( 22,453 )
4日目
16,075
( 17,683 )
4日目
19,314
( 21,245 )
4日目
22,849
( 25,134 )
4日目
29,902
( 32,892 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度設定はダイヤルが付いていますので任意の温度を簡単に設定できます。
・精密機械から家庭用の電熱、ガスの調節まで、多品種の装置に使用されています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
化学薬品のタンクに使用しています
4
満足度:4.0
高分子化合物のタンクに温度監視用として取り付けています。このサーモスタッドを利用して温度調節などはしておらず、単に設定し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモスタット
バイメタルサーモスタット
サーモスタット用ボックス
フロートスイッチ
サーモマーカー C-982
サーモスタット用保護管
メーカー坂口電熱ミスミミスミミスミタキゲン製造ミスミ
通常価格13,990-2,3804,08021,590 -2,2553,770
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

サーモスタット・温度ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング