17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

通常単価(税別)
1374,520
税込単価
1514,972
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・圧力スイッチ DPSシリーズです。・NPN2出力搭載・PNP2出力搭載の2タイプがあります。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DIN形ターミナル

調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ 外形図

グロメット

調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ 外形図2

製品仕様

入力電源電圧範囲12~24VDC±10% リップルp-p<10%
圧力測定使用流体非腐蝕性気体
定格圧力範囲DPSN1(P1)-01:-100kPa~100kPa
DPSN1(P1)-10:-100kPa~1,000kPa
保証耐圧DPSN1(P1)-01:200kPa
DPSN1(P1)-10:1,500kPa
測定誤差±2%F.S.±1digit、±1digit(環境温度25±3℃)
繰り返し精度±0.2%F.S.±1digit
温度誤差±3%F.S.±1digit(25℃基準・0~+50℃範囲)
表示表示方式4桁の測定値と31/2桁設定値、LCD二列表示
表示色2色表示(赤色・緑色)
表示周期100ms、250ms、500ms、1,000ms
出力スイッチ出力DPSN1:NPN2出力搭載
DPSP1:PNP2出力搭載
比較出力NPN:最大耐電圧30V/100Ma・残留電圧<1.5V
PNP:最大耐電圧30V/100Ma・残留電圧<1.5V
応答時間2ms、20ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、2,500ms、5,000ms
延滞DPSN1(P1)-01:0 .1、0.2、0.3…0.8(kPa)
DPSN1(P1)-10:1、2、3…8(kPa)
出カモードEASYモード、ヒステリシスモード、ウィンドウコンパレータモード
圧力単位DPSN1(P1)-01kPa、kgf/cm2、bar、psi、mmHg、inHg
DPSN1(P1)-10MPa、kPa、kgf/cm2、bar、psi、cmHg、inHg
耐振動性耐久10~500Hz・複振幅10mm・XYZ各方向3回
耐衝撃性耐久100m/s2・XYZ各方向3回
使用環境温度0~+50℃
保管環境温度-20~+65℃
使用環境湿度35%~80%RH(結露及び凍結しないこと)

表示・操作部

調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ 関連画像
番号名称
A数値アップキー
B設定・確認キー
C数値ダウンキー
D圧力数値表示部
E設定圧力数値表示部
F出力ランプ1
G出力ランプ2
H電源および出力信号コネクタ
J圧力ポート

選定サポート情報

注文記号

調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ 選定サポート

(注)グロメット式接続の保護構造はIP63。

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

センサ・モニタ構造

出力点数

流体の特性

流体の種類

圧力の種類

使用温度範囲

(℃)

表示部

電気接続の種類

圧力ポート

リード線長さ

(m)

金具種類

圧力レンジ

最小発注数量
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
DIN形ターミナル
PT 1/8+M5 めねじ
2
-
01:-100kPa~100kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
DIN形ターミナル
PT 1/8+M5 めねじ
3
-
01:-100kPa~100kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
DIN形ターミナル
PT 1/8+M5 めねじ
5
-
01:-100kPa~100kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
DIN形ターミナル
PT 1/8+M5 めねじ
2
-
10:-100kPa~1,000kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
DIN形ターミナル
PT 1/8+M5 めねじ
3
-
10:-100kPa~1,000kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
DIN形ターミナル
PT 1/8+M5 めねじ
5
-
10:-100kPa~1,000kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
グロメット式接続
PT 1/8+M5 めねじ
2
-
01:-100kPa~100kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
グロメット式接続
PT 1/8+M5 めねじ
5
-
01:-100kPa~100kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
グロメット式接続
PT 1/8+M5 めねじ
2
-
10:-100kPa~1,000kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
グロメット式接続
PT 1/8+M5 めねじ
3
-
10:-100kPa~1,000kPa
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
グロメット式接続
PT 1/8+M5 めねじ
5
-
10:-100kPa~1,000kPa
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
DIN形ターミナル
PT 1/8+M5 めねじ
2
-
01:-100kPa~100kPa
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
DIN形ターミナル
PT 1/8+M5 めねじ
2
-
10:-100kPa~1,000kPa
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
DIN形ターミナル
PT 1/8+M5 めねじ
5
-
10:-100kPa~1,000kPa
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
グロメット式接続
PT 1/8+M5 めねじ
2
-
01:-100kPa~100kPa
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
一体形
2
非腐食性
空気
標準
0~50
デジタル
グロメット式接続
PT 1/8+M5 めねじ
2
-
10:-100kPa~1,000kPa
1個
金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
パネル取付
-
1個
金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L字ホルダー取付
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,006
( 4,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,628
( 3,991 )
3日目
3,622
( 3,984 )
9日目
3,856
( 4,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,808
( 4,189 )
9日目
3,622
( 3,984 )
9日目
4,520
( 4,972 )
9日目
4,158
( 4,574 )
9日目
4,520
( 4,972 )
3日目
4,074
( 4,481 )
9日目
4,449
( 4,894 )
3日目
3,370
( 3,707 )
3日目
3,716
( 4,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,622
( 3,984 )
3日目
4,036
( 4,440 )
3日目
4,036
( 4,440 )
3日目
215
( 237 )
4日目
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・圧力スイッチ DPSシリーズです。・NPN2出力搭載・PNP2出力搭載の2タイプがあります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
安価で機能も良い
5
満足度:5.0
安価で短納期で、機能も問題ありませんでした。今後使ってみてというところもありますが、今のところ問題ありません。
1人が参考にしています。
荷物運搬用の制御圧に使用
5
満足度:5.0
機器メーカーの担当者が選定しましたので、この商品を購入しました。大きさ的にもちょうど良いサイズで、取り付けも問題はなかっ...もっと読む
1人が参考にしています。
負圧エアー圧力スイッチ
5
満足度:5.0
とりあえず安価なので使ってみました。 耐久性はわかりませんが、 特に問題なく使用しています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
圧力スイッチ
デジタル圧力センサ
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用](DPH-100/DPC-100/DPS-400)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)
メーカーAirTAC(エアタック)ミスミミスミPanasonicコガネイAirTAC(エアタック)
通常価格137-5,2607,2807,008 -429 -5,634 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング