メカニカル部品技術窓口
【特長】・高精度圧力制御、応答速度が鋭敏。・圧力特性と流量特性が優れている。・取付便利、ブラケットでセ...
詳細を確認


| 型番 | GPR20006 | GPR30008 | GPR40008 | GPR40010 | GPR40015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 配管接続口径 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| 最高入力の圧力 | 1.0MPa | |||||
| 使用圧力 | 低圧型 | 0.005~0.2MPa | 0.01~0.2MPa | |||
| 中圧型 | 0.01~0.4MPa | |||||
| 高圧型 | 0.01~0.8MPa | |||||
| 感度 | ≦0.2%F.S. | |||||
| 繰返し性 | ≦±0.5%F.S. | |||||
| 空気消費量 | ≦4L/min(ANR) | ≦4L/min(ANR) | ≦9.5L/min(ANR) | ≦11.5L/min(ANR) | ||
| 周囲温度及び使用流体温度 | -20~+70℃(未凍結) | |||||
| 質量 | 144g | 336g | 717g | |||

GPR300
| 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | レギュレータボディ | アルミニウム合金 |
| 2 | パイロットボディ | プラスチック |
| 3 | ボンネット | アルミニウム合金 |
| 4 | ブラケットパッキン | SPCC |
| 5 | 調整ナット | 快削鋼 |
| 6 | ハンドル | プラスチック |
| 7 | 六角ナット | 快削鋼 |
| 8 | フテム | 炭素鋼 |
| 9 | 六角ナット | 快削鋼 |
| 10 | スプリング | スプリング鋼 |
| 11 | 上パイロットダイヤフラム | NBR |
| 12 | 上メインダイヤフラム | NBR |
| 13 | 下メインダイヤフラム | NBR |
| 14 | 調圧ステム | ステンレス+NBR |
| 15 | バルブガイド | 快削鋼 |
| 16 | パイロットダイヤフラムピン | アルミニウム合金 |
| 17 | 下パイロットダイヤフラム | NBR |
| 18 | ノズルボディ | アルミニウム合金 |

[1]特殊な用途で使用される場合、エアタック社の営業担当までお問い合わせください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,368円 ( 5,905円 ) | 4日目 |
4,301円 ( 4,731円 ) | 9日目 |
5,521円 ( 6,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,301円 ( 4,731円 ) | 9日目 |
5,521円 ( 6,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,512円 ( 4,963円 ) | 9日目 |
6,835円 ( 7,519円 ) | 9日目 |
6,707円 ( 7,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,813円 ( 6,394円 ) | 9日目 |
5,750円 ( 6,325円 ) | 9日目 |
6,580円 ( 7,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 9日目 |
7,161円 ( 7,877円 ) | 9日目 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,213円 ( 9,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・高精度圧力制御、応答速度が鋭敏。
・圧力特性と流量特性が優れている。
・取付便利、ブラケットでセパレートタイプの取付方式が可能。また、GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。
・高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~