メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

バッフル付きセンターリング

型番:

211-113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

211-113の仕様・寸法情報

センターリング種類
センターリング
規格
NW/KF規格
同径・異径
同径
フランジサイズ(呼び)
NW(KF)20~25(可変)
材質
ステンレス
材質詳細
シール材質:FPM

商品情報

外形図

バッフル付きセンターリング 外形図

製品仕様

タイプ:DN 20-25 ISO-KF
寸法A:26
寸法B:25
寸法C:8
リング:Stainless Steel 303/1.4305
バッフル:Stainless Steel 301/1.4310
シール:FPM

型番リスト

表示件数
型番
211-113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,203
( 12,323 )
8日目

詳細情報

基本情報

バッフル付きOリング。Oリングとして締めこむだけで使用可能。
【特長】
・国際的に認められている規格に厳格に沿った設計と測定。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッフル付きセンターリングの型番211-113のページです。 型番211-113に関する仕様情報を記載しております。
バッフル付きセンターリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッフル付きセンターリング
フィルター付きセンターリング
精密ろ過用フィルター付きセンターリング
NW/KF規格 変換センターリング
リングシリーズ レジューシングセンターリング
VPシリーズ ワイヤークロス付きセンターリング
メーカーインフィコンインフィコンインフィコンコスモ・テックアドバンテック(真空配管)入江工研
通常価格11,2032,910 -5,204 -3,2392,3709,198
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目8日目
センターリング種類センターリングメッシュ付センターリングメッシュ付センターリングセンターリングセンターリングメッシュ付センターリング
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
同径・異径同径同径同径同径異径同径
フランジサイズ(呼び)NW(KF)20~25(可変)--NW(KF)16NW(KF)16-
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト