17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)

通常単価(税別)
2,8963,542
税込単価
3,1863,896
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・標準で耐屈曲コードを使用した無接点オートスイッチになります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

D-Y59A・D-Y7P・D-Y59B

無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V) D-Y59A・D-Y7P・D-Y59B外形図

D-Y69A・D-Y7PV・D-Y69B

無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V) D-Y69A・D-Y7PV・D-Y69B外形図

製品仕様

製品仕様

D-Y5□型・D-Y6□型・D-Y7P型・D-Y7PV型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番D-Y59AD-Y69AD-Y7PD-Y7PVD-Y59BD-Y69B
リード線取出方向横方向縦方向横方向縦方向横方向縦方向
配線方式3線式2線式
出力方式NPNタイプPNPタイプ-
適用負荷IC回路、リレー、PLCDC24Vリレー、PLC
電源電圧DC5・12・24V(DC4.5~28V)-
消費電流10mA以下-
負荷電圧DC28V以下-DC24V(DC10~28V)
負荷電流40mA以下80mA以下2.5~40mA
内部降下電圧1.5V以下
(負荷電流10mAにて0.8V以下)
0.8V以下4V以下
漏れ電流DC24Vにて100μA以下DC24にて0.8mA以下
インジケータランプON時赤色発光ダイオード点灯
規格CEマーキング、RoHS

製品仕様

オートスイッチ型式D-Y□9AD-Y7P□D-Y□9B
外被外径[mm]φ3.4
絶縁体芯数3芯(茶・青・黒)2芯(茶・青)
外径[mm]φ1.0
導体断面積[mm20.15
素線径[mm]φ0.05
最小曲げ半径[mm](参考値)21

型番リスト

表示件数

出力形式

配線方式

リード線取出方向

リード線長さ

(m)

オーダーメイド仕様

最小発注数量
PNP方式
3線式
横方向
0.5
なし
1個
PNP方式
3線式
横方向
3
なし
1個
PNP方式
3線式
縦方向
0.5
なし
1個
PNP方式
3線式
縦方向
3
なし
1個
PNP方式
3線式
縦方向
5
なし
1個
PNP方式
3線式
横方向
5
なし
1個
NPN方式
3線式
横方向
0.5
なし
1個
NPN方式
3線式
横方向
3
なし
1個
NPN方式
3線式
横方向
5
なし
1個
なし
2線式
横方向
0.5
なし
1個
なし
2線式
横方向
3
なし
1個
なし
2線式
横方向
5
なし
1個
NPN方式
3線式
縦方向
0.5
なし
1個
NPN方式
3線式
縦方向
3
なし
1個
NPN方式
3線式
縦方向
5
なし
1個
なし
2線式
縦方向
0.5
なし
1個
なし
2線式
縦方向
3
なし
1個
なし
2線式
縦方向
5
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,896
( 3,186 )
6日目
3,219
( 3,541 )
6日目
3,004
( 3,304 )
5日目
3,219
( 3,541 )
6日目
3,542
( 3,896 )
5日目
3,542
( 3,896 )
6日目
3,038
( 3,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,377
( 3,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,542
( 3,896 )
6日目
3,033
( 3,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,258
( 3,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,429
( 3,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,038
( 3,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,377
( 3,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,542
( 3,896 )
6日目
3,033
( 3,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,258
( 3,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,429
( 3,772 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・標準で耐屈曲コードを使用した無接点オートスイッチになります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
エアシリンダの動作確認
4
満足度:4.0
リードスイッチ故障の為、長寿命という事で無接点のこちらの物に変更しました。感度が良くて設置が楽でした。
1人が参考にしています。
オートスイッチ
4
満足度:4.0
無接点タイプのオートスイッチが必要となり、こちらを取り付けました。問題なく使用できてます。
1人が参考にしています。
部品交換で使用しました。
5
満足度:5.0
生産ラインのトラブルでリードスイッチを交換しました。 在庫で持っていたのですぐに対応ができました。 また購入しなくちゃ!
0人が参考にしています。
オートスイッチ
4
満足度:4.0
無接点タイプのオートスイッチを探していました。品質は全く問題ありません。 今後も他の設備で展開していきます。
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
金型工程生産設備にて、ワーク検知用センサとして使用しています。設備導入草創期に種々の要素(利用環境、サイズ、形状等々)を...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Q無接点オートスイッチの2線式・3線式の使い分けは?
A
使用負荷により使い分けます。
2線式は漏れ電流が大きく、PLCとの組合せにおいて、スイッチのOFF状態を認識できないケースがあります。
3線式は電源線と信号線が分かれており、NPN出力とPNP出力があり入力仕様に併せて選定してしてください。

※漏れ電流
3線式: DC24Vにて100μA以下・・・例)D-M9N
2線式: DC24Vにて0.8mA以下・・・例)D-M9B(W)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-Y7NW/V・D-Y7PW/V・D-Y7BW/V
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y7BA
無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59・D-F5P・D-J59
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-S99(V)・D-S9P(V)・D-T99(V)
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,896-3,735 -5,179 -4,064 -2,988 -991 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
センサ種類無接点無接点無接点無接点無接点有接点

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング