17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コネクタの種類

    ~mm
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

ノーマルクローズ無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y7G・D-Y7H

  • 配線方式
    3線式

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オートスイッチ オーダーメイド仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

出力方式

コネクタの種類

リード線長さ

(m)

最小発注数量
NPNタイプ
なし
0.5
1個
NPNタイプ
なし
3
1個
PNPタイプ
なし
3
1個
PNPタイプ
なし
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,296
( 3,626 )
6日目
3,296
( 3,626 )
3日目
3,626
( 3,989 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力を検出していない時に出力信号がオンになります。
・標準で耐屈曲コード使用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーマルクローズ無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y7G・D-Y7Hのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Q無接点オートスイッチの2線式・3線式の使い分けは?
A
使用負荷により使い分けます。
2線式は漏れ電流が大きく、PLCとの組合せにおいて、スイッチのOFF状態を認識できないケースがあります。
3線式は電源線と信号線が分かれており、NPN出力とPNP出力があり入力仕様に併せて選定してしてください。

※漏れ電流
3線式: DC24Vにて100μA以下・・・例)D-M9N
2線式: DC24Vにて0.8mA以下・・・例)D-M9B(W)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーマルクローズ無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y7G・D-Y7H
診断出力付2色表示無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7NF
タイマ付無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NT
タイマ付無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5NT
診断出力付2色表示無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F79F
診断出力付2色表示無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59F
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格3,110-3,9563,7734,725 -4,1894,725 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目3日目3日目〜
配線方式3線式4線式3線式3線式4線式4線式

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング