17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7C

通常単価(税別)
4713,509
税込単価
5183,860
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC製のシリンダ用センサ 無接点オートスイッチ、バンド取付タイプです。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オートスイッチ オーダーメイド仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

種類

配線方式

仕様

リード線長さ

(m)

最小発注数量
本体
2線式
オートスイッチ
0.5
1個
本体
2線式
オートスイッチ
なし
1個
リード線
なし
-
0.5
1個
リード線
なし
-
3
1個
リード線
なし
-
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,509
( 3,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,289
( 3,618 )
5日目
471
( 518 )
6日目
944
( 1,038 )
6日目
1,418
( 1,560 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC製のシリンダ用センサ 無接点オートスイッチ、バンド取付タイプです。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7Cのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Q無接点オートスイッチの2線式・3線式の使い分けは?
A
使用負荷により使い分けます。
2線式は漏れ電流が大きく、PLCとの組合せにおいて、スイッチのOFF状態を認識できないケースがあります。
3線式は電源線と信号線が分かれており、NPN出力とPNP出力があり入力仕様に併せて選定してしてください。

※漏れ電流
3線式: DC24Vにて100μA以下・・・例)D-M9N
2線式: DC24Vにて0.8mA以下・・・例)D-M9B(W)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7C
有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73C・D-C80C
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7BA
無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-J79C
有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A73C・D-A80C
タイマ付無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G5NT
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格471-2,078 -4,725 -3,179 -2,188 -4,725
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
出力形式なしなしなしなしなしNPN方式
センサ種類無接点有接点無接点無接点有接点無接点

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング