17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NV・D-F7PV・D-F7BV

通常単価(税別)
3,1033,626
税込単価
3,4133,989
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC製のシリンダ用センサ 無接点オートスイッチ、レール取付タイプです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オートスイッチ オーダーメイド仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

出力形式

配線方式

リード線長さ

(m)

オーダーメイド仕様

最小発注数量
なし
2線式
0.5
なし
1個
なし
2線式
3
なし
1個
なし
2線式
5
なし
1個
NPN方式
3線式
0.5
なし
1個
NPN方式
3線式
3
なし
1個
PNP方式
3線式
0.5
なし
1個
PNP方式
3線式
3
なし
1個
PNP方式
3線式
5
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,103
( 3,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,334
( 3,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,509
( 3,860 )
6日目
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,296
( 3,626 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
5日目
3,296
( 3,626 )
6日目
3,626
( 3,989 )
5日目

詳細情報

基本情報

SMC製のシリンダ用センサ 無接点オートスイッチ、レール取付タイプです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NV・D-F7PV・D-F7BVのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Q無接点オートスイッチの2線式・3線式の使い分けは?
A
使用負荷により使い分けます。
2線式は漏れ電流が大きく、PLCとの組合せにおいて、スイッチのOFF状態を認識できないケースがあります。
3線式は電源線と信号線が分かれており、NPN出力とPNP出力があり入力仕様に併せて選定してしてください。

※漏れ電流
3線式: DC24Vにて100μA以下・・・例)D-M9N
2線式: DC24Vにて0.8mA以下・・・例)D-M9B(W)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NV・D-F7PV・D-F7BV
2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NWV・D-F7BWV
2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F79W・D-F7PW・D-J79W
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7BA(V)
耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NJ
無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59・D-F5P・D-J59
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格3,103-3,845 -3,556 -4,725 -8,679 -4,064 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
センサ種類無接点無接点無接点無接点無接点無接点
よく一緒に購入される商品

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング