メカニカル部品技術窓口
【特長】・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。・標準で耐屈曲コード使用。
詳細を確認

| D-Y7□W型、D-Y7□WV型(インジケータランプ付) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-Y7NW | D-Y7NWV | D-Y7PW | D-Y7PWV | D-Y7BW | D-Y7BWV |
| リード線取出方向 | 横方向 | 縦方向 | 横方向 | 縦方向 | 横方向 | 縦方向 |
| 配線方式 | 3線式 | 2線式 | ||||
| 出力方式 | NPNタイプ | PNPタイプ | - | |||
| 適用負荷 | IC回路、リレー、PLC | DC24Vリレー、PLC | ||||
| 電源電圧 | DC5・12・24V(DC4.5~28V) | - | ||||
| 消費電流 | 10mA以下 | - | ||||
| 負荷電圧 | DC28V以下 | - | DC24V(DC10~28V) | |||
| 負荷電流 | 40mA以下 | 80mA以下 | 2.5~40mA | |||
| 内部降下電圧 | 1.5V以下 (負荷電流10mAにて0.8V以下) | 0.8V以下 | 4V以下 | |||
| 漏れ電流 | DC24Vにて100μA以下 | DC24Vにて0.8mA以下 | ||||
| インジケータランプ | 動作範囲:赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲:緑色発光ダイオード点灯 | |||||
| 規格 | CEマーキング、RoHS | |||||
| オートスイッチ型式 | D-Y7NW□ | D-Y7PW□ | D-Y7BW□ | |
|---|---|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ3.4 | ||
| 絶縁体 | 芯数 | 3芯(茶・青・黒) | 2芯(茶・青) | |
| 外径[mm] | φ1.0 | |||
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.15 | ||
| 素線径[mm] | φ0.05 | |||
| 最小曲げ半径[mm](参考値) | 21 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,917円 ( 4,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,032円 ( 4,435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,735円 ( 4,109円 ) | 6日目 |
4,032円 ( 4,435円 ) | 6日目 |
4,396円 ( 4,836円 ) | 6日目 |
4,495円 ( 4,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,917円 ( 4,309円 ) | 6日目 |
4,065円3,252円 ( 3,577円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,917円 ( 4,309円 ) | 6日目 |
3,955円 ( 4,351円 ) | 5日目 |
4,396円 ( 4,836円 ) | 5日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 5日目 |
4,065円 ( 4,472円 ) | 6日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 5日目 |
4,065円 ( 4,472円 ) | 19日目 |
4,286円 ( 4,715円 ) | 5日目 |
4,286円 ( 4,715円 ) | 5日目 |
【特長】
・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。
・標準で耐屈曲コード使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~