メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 配線方式 | 4線式 |
|---|---|
| 出力方式 | NPNタイプ |
| 診断出力方式 | 通常動作 |
| 適用負荷 | IC回路、リレー、PLC |
| 電源電圧 | DC5、12、24V(DC4.5-28V) |
| 消費電流 | 10mA以下 |
| 負荷電圧 | DC28V以下 |
| 負荷電流 | 通常出力・診断出力の合計で50mA以下 |
| 内部降下電圧 | 1.5V以下(各出力5mAにて0.8V以下) |
| 漏れ電流 | DC24Vにて100μA以下 |
| インジケータランプ | 動作範囲:赤色発光タイオード点灯 適正動作範囲:緑色発光ダイオード点灯 |
| 外被 | 外径(mm) | φ3.4 |
|---|---|---|
| 絶縁体 | 芯数 | 4芯(茶・青・黒・橙) |
| 外径(mm) | φ0.98 | |
| 導体 | 断面積(mm2) | 0.2 |
| 素線径(mm) | φ0.08 | |
| 最小曲げ半径(mm)[参考値] | 21 | |
| リード線長さ | 0.5m(無記号) | 13 |
|---|---|---|
| 3m(L) | 56 | |
| 5m(Z) | 90 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~