17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V

通常単価(税別)
3,3715,687
税込単価
3,7086,256
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・耐水(クーラント液)性向上タイプ。・2線式の負荷電流を低電流化(2.5~40mA)。・適正動...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オートスイッチ オーダーメイド仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

出力形式

配線方式

コネクタの種類

リード線取出方向

リード線長さ

(m)

最小発注数量
なし
2線式
なし
横方向
0.5
1個
なし
2線式
なし
横方向
3
1個
なし
2線式
なし
横方向
1
1個
なし
2線式
M8-3ピン
横方向
1
1個
なし
2線式
M8-4ピン
横方向
1
1個
なし
2線式
M12-4ピン
横方向
1
1個
なし
2線式
M8-3ピン
横方向
0.5
1個
なし
2線式
M8-4ピン
横方向
0.5
1個
なし
2線式
M12-4ピン
横方向
0.5
1個
なし
2線式
なし
縦方向
0.5
1個
なし
2線式
なし
縦方向
3
1個
なし
2線式
なし
縦方向
1
1個
なし
2線式
M12-4ピン
縦方向
1
1個
なし
2線式
M8-4ピン
縦方向
0.5
1個
なし
2線式
M12-4ピン
縦方向
0.5
1個
なし
2線式
なし
縦方向
5
1個
なし
2線式
なし
横方向
5
1個
NPN方式
3線式
なし
横方向
0.5
1個
NPN方式
3線式
なし
横方向
3
1個
NPN方式
3線式
なし
横方向
1
1個
NPN方式
3線式
なし
縦方向
0.5
1個
NPN方式
3線式
なし
縦方向
3
1個
NPN方式
3線式
なし
縦方向
5
1個
NPN方式
3線式
なし
横方向
5
1個
PNP方式
3線式
なし
横方向
0.5
1個
PNP方式
3線式
なし
横方向
3
1個
PNP方式
3線式
M8-3ピン
横方向
1
1個
PNP方式
3線式
M12-4ピン
横方向
1
1個
PNP方式
3線式
M8-3ピン
横方向
0.5
1個
PNP方式
3線式
M12-4ピン
横方向
0.5
1個
PNP方式
3線式
なし
縦方向
0.5
1個
PNP方式
3線式
なし
縦方向
3
1個
PNP方式
3線式
M8-3ピン
縦方向
0.5
1個
PNP方式
3線式
M12-4ピン
縦方向
0.5
1個
PNP方式
3線式
なし
縦方向
5
1個
PNP方式
3線式
なし
横方向
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,371
( 3,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,821
( 4,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,709
( 4,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,364
( 5,900 )
5日目
5,364
( 5,900 )
5日目
5,461
( 6,007 )
6日目
5,070
( 5,577 )
6日目
5,318
( 5,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,363
( 5,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,821
( 4,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,159
( 4,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,271
( 4,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,687
( 6,256 )
6日目
5,363
( 5,899 )
6日目
5,686
( 6,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,289
( 4,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,159
( 4,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,371
( 3,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,820
( 4,202 )
6日目
3,536
( 3,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,825
( 4,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,966
( 4,363 )
6日目
4,289
( 4,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,073
( 4,480 )
5日目
3,429
( 3,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,820
( 4,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,364
( 5,900 )
5日目
5,364
( 5,900 )
5日目
5,363
( 5,899 )
6日目
5,363
( 5,899 )
3日目
3,644
( 4,008 )
6日目
3,966
( 4,363 )
6日目
5,686
( 6,255 )
5日目
5,344
( 5,878 )
9日目
4,499
( 4,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,966
( 4,363 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水(クーラント液)性向上タイプ。
・2線式の負荷電流を低電流化(2.5~40mA)。
・適正動作範囲がランプの色によって、判断可能(赤→緑←赤)。
・標準で耐屈曲コード使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/Vのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
生産設備装置に使用しています
3
満足度:3.0
当社内で自作した生産設備装置に使用しています。今回はテーブルがある、マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタ...もっと読む
1人が参考にしています。
シリンダーセンサー
4
満足度:4.0
2色表示されるので分かりやすくていいと思います。また使いたいと思います。
0人が参考にしています。
外販設備用付帯部品として使用
5
満足度:5.0
得意先様からの依頼による工場内生産ライン製造時や自社内生産設備に対する付帯部品として幅広く使用しています。初期設計時に各...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Q標準品と耐水性向上オートスイッチの違いは何か?
A
耐水性向上オートスイッチは、リード線取出し部から水分が浸入することへの対策により、
スイッチ内部への水の浸入を遅らせています。
注)旧耐水性向上オートスイッチ:D-F9BAL(Z) と形状等が同等の特注品:D-M9BAL(Z)-881を用意しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
ノーマルクローズ無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NE/V・D-M9PE/V・D-M9BE/V
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7BA(V)
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-S99(V)・D-S9P(V)・D-T99(V)
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y7BA
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格3,371-2,714 -4,725 -2,988 -5,179 -991 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
センサ種類無接点無接点無接点無接点無接点有接点
よく一緒に購入される商品

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング