メカニカル部品技術窓口
【特長】・耐水(クーラント液)性向上タイプ。・標準で耐屈曲コード使用。・適正動作範囲がランプの色によっ...
詳細を確認
| D-Y7BA型(インジケータランプ付) | |
|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-Y7BA |
| 配線方式 | 2線式 |
| 適用負荷 | DC24Vリレー、PLC |
| 負荷電圧 | DC24V(DC10~28V) |
| 負荷電流 | 2.5~40mA |
| 内部降下電圧 | 4V以下 |
| 漏れ電流 | DC24Vにて0.8mA以下 |
| インジケータランプ | 動作範囲:赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲:緑色発光ダイオード点灯 |
| 規格 | CEマーキング、RoHS |
| オートスイッチ型式 | D-Y7BA | |
|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ3.4 |
| 絶縁体 | 芯数 | 2芯(茶・青) |
| 外径[mm] | φ1 | |
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.15 |
| 素線径[mm] | φ0.05 | |
| 最小曲げ半径[mm](参考値) | 21 | |
【特長】
・耐水(クーラント液)性向上タイプ。
・標準で耐屈曲コード使用。
・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

CKD
シリンダスイッチ Kシリーズ
0通常価格(税別):860円~