17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コネクタの種類

    ~mm
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • オーダーメイド仕様

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 19日以内

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G5BA

通常単価(税別)
5,4167,365
税込単価
5,9588,102
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・耐水(クーラント液)性向上タイプ。・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オートスイッチ オーダーメイド仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

コネクタの種類

リード線長さ

(m)

オーダーメイド仕様

最小発注数量
なし
3
なし
1個
M8-3ピン
0.5
なし
1個
なし
5
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,416
( 5,958 )
19日目
7,365
( 8,102 )
5日目
5,762
( 6,338 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水(クーラント液)性向上タイプ。
・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G5BAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Q標準品と耐水性向上オートスイッチの違いは何か?
A
耐水性向上オートスイッチは、リード線取出し部から水分が浸入することへの対策により、
スイッチ内部への水の浸入を遅らせています。
注)旧耐水性向上オートスイッチ:D-F9BAL(Z) と形状等が同等の特注品:D-M9BAL(Z)-881を用意しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G5BA
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7BA
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5BA
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7BA(V)
2色表示式有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-B59W
タイマ付無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G5NT
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格5,416-4,725 -5,532 -4,725 -3,515 -4,725
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
出力形式なしなしなしなしなしNPN方式
センサ種類無接点無接点無接点無接点有接点無接点
配線方式2線式2線式2線式2線式2線式3線式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング