メカニカル部品技術窓口
【特長】・約200msのオフディレイタイマを内蔵。・中間検出が容易。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 配線方式 | 3線式 |
|---|---|
| 出力方式 | NPNタイプ |
| 出力動作 | オフディレイ |
| 動作時問 | 1ms以下 |
| オフディレイ時間 | 200±50ms |
| 適用負荷 | IC回路、リレー、PLC |
| 電源電圧 | DC5、12、24V(DC4.5~28V) |
| 消費電流 | 10mA以下 |
| 負荷電圧 | DC28V以下 |
| 負荷電流 | 40mA以下 |
| 内部降下電圧 | 1.5V以下(10mAにて0.8V以下) |
| 漏れ電流 | DC24Vにて100μA以下 |
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 |
PLC:Programmable Logic Controllerの略
| 外被 外径(mm) | φ4 | |
|---|---|---|
| 絶縁体 | 芯数 | 3芯(茶・青・黒) |
| 外径(mm) | φ1.22 | |
| 導体 | 断面積(mm2) | 0.3 |
| 素線径(mm) | φ0.08 | |
| 最小曲げ半径(mm)[参考値] | 24 | |
| リード線長さ | 3m(L) | 78 |
|---|---|---|
| 5m(Z) | 124 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
ペン型シリンダ用センサ
3通常価格(税別):2,140円~