メカニカル部品技術窓口

| D-P3DWA型(インジケータランプ付) | |
|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-P3DWA |
| 適用負荷 | DC24Vリレー、PLC |
| 負荷電圧 | DC24V |
| 負荷電流 | 6~40mA |
| 内部降下電圧 | 5V以下 |
| 漏れ電流 | DC24Vにて1mA以下 |
| 動作時間 | 40ms以下 |
| インジケータランプ | 動作範囲:赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲:緑色発光ダイオード点灯 |
| 規格 | CEマーキング、UL(CSA)、RoHS |
| オートスイッチ型式 | D-P3DWA | |
|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ4.8 |
| 絶縁体 | 芯数 | 2芯(茶・青) |
| 外径[mm] | φ1.52 | |
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.5 |
| 素線径[mm] | φ0.08 | |
| 最小曲げ半径[mm](参考値) | 29 | |
耐衝撃-スイッチ部:1,000m/s2
絶縁抵抗:DC500Vメガにて50MΩ以上(リード線、ケース間)
耐電圧:AC1,000V1分間(リード線、ケース間)
周囲温度:-10~60℃
保護構造:IEC60529規格IP67
極性:無極性
【特長】
・外乱磁界(交流磁界)が発生する環境下で使用できます。
・適正動作範囲がランプの色によって判断可能です(赤→緑←赤)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-B53・D-B54・D-B64
5通常価格(税別):2,299円~