メカニカル部品技術窓口

注)D-P4DWSEのみ熱収縮チューブあり。
印字内容:SE 1-4
| D-P4DWS□型(インジケータランプ付) | ||
|---|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-P4DWSC | D-P4DWSE |
| 適用負荷 | DC24Vリレー、PLC用 | |
| 負荷電圧 | DC24V(DC20~28V) | |
| 負荷電流 | 6~40mA以下 | |
| 内部降下電圧 | 5V以下 | |
| 漏れ電流 | DC24Vにて1mA以下 | |
| 動作時間 | 40ms以下 | |
| インジケータランプ | 動作範囲:赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲:緑色発光ダイオード点灯 | |
| 規格 | CEマーキング、RoHS | |
| オートスイッチ型式 | D-P4DWSC | D-P4DWSE | |
|---|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ6 | |
| 絶縁体 | 芯数 | 2芯 | |
| 外径[mm] | φ2.3 | ||
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.5 | |
| 素線径[mm] | φ0.08 | ||
| 最小曲げ半径[mm](参考値) | 48 | ||
耐衝撃-スイッチ部:1,000m/s2、コネクタ部:300m/s
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

ミスミ
ペン型シリンダ用センサ
3通常価格(税別):2,140円~