17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コネクタの種類

    ~mm
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P4DW

通常単価(税別)
6,4796,588
税込単価
7,1277,247
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・外乱磁界(交流磁界)が発生する環境下で使用できます。・適正動作範囲がランプの色によって判断可...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オートスイッチ オーダーメイド仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

コネクタの種類

リード線長さ

(m)

最小発注数量
なし
3
1個
なし
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,479
( 7,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,588
( 7,247 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外乱磁界(交流磁界)が発生する環境下で使用できます。
・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P4DWのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Q無接点オートスイッチの2線式・3線式の使い分けは?
A
使用負荷により使い分けます。
2線式は漏れ電流が大きく、PLCとの組合せにおいて、スイッチのOFF状態を認識できないケースがあります。
3線式は電源線と信号線が分かれており、NPN出力とPNP出力があり入力仕様に併せて選定してしてください。

※漏れ電流
3線式: DC24Vにて100μA以下・・・例)D-M9N
2線式: DC24Vにて0.8mA以下・・・例)D-M9B(W)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P4DW
耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P4DWSC・D-P4DWSE
耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P3DWA
耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P3DWASC・D-P3DWASE
2色表示式有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-B59W
2色表示式有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A79W
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,479-6,588 -5,048 -5,929 -3,515 -2,649 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
センサ種類無接点無接点無接点無接点有接点有接点

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング