メカニカル部品技術窓口
【特長】・耐熱性向上タイプ。・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。

| D-M9NJ型・D-M9PJ型(インジケータランプ付) | ||
|---|---|---|
| オートスイッチ型式 | D-M9NJ | D-M9PJ |
| 出力方式 | NPNタイプ | PNPタイプ |
| 電源電圧 | DC20~26V | |
| 消費電流 | 25mA以下 | |
| 負荷電圧 | DC28V以下 | - |
| 負荷電流 | 40mA以下 | |
| 内部降下電圧 | 0.8V以下 | |
| 漏れ電流 | DC24Vにて100μA以下 | |
| インジケータランプ | 動作範囲:赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲:緑色発光ダイオード点灯 | |
| 周囲温度 | センサ部:0~150℃ アンプ部:0~60℃ | |
| 耐衝撃 | センサ部:1,000m/s2 アンプ部:300m/s2 | |
| 規格 | CEマーキング、RoHS | |
| オートスイッチ型式 | D-M9NJ | D-M9PJ | |
|---|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ3.4 | |
| 絶縁体 | 芯数 | 3芯(茶・青・黒) | |
| 外径[mm] | φ1.1 | ||
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.2 | |
| 素線径[mm] | φ0.08 | ||
| 最小曲げ半径[mm](参考値) | 21 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~