17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NJ

通常単価(税別)
8,6799,344
税込単価
9,54710,278
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・耐熱性向上タイプ。・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NJ 外形図

製品仕様

製品仕様

D-F7NJ型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番D-F7NJ
配線方式3線式
出力方式NPNタイプ
適用負荷リレー、PLC
電源電圧DC24V(DC20~26V)
消費電流25mA以下
負荷電圧DC28V以下
負荷電流40mA以下
内部降下電圧0.8V以下
漏れ電流DC24Vにて100μA
インジケータランプ動作範囲:赤色発光ダイオード点灯
適正動作範囲:緑色発光ダイオード点灯
周囲温度センサ部:0~150℃
アンプ部:0~60℃
耐衝撃センサ部:1,000m/s2
アンプ部:300m/s2
規格CEマーキング、RoHS

製品仕様

オートスイッチ型式D-F7NJ
外被外径[mm]φ3.4
絶縁体芯数3芯(茶・青・黒)
外径[mm]φ1.1
導体断面積[mm20.2
素線径[mm]φ0.08
最小曲げ半径[mm](参考値)21

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

最小発注数量
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,679
( 9,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,344
( 10,278 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性向上タイプ。
・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NJのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Q無接点オートスイッチの2線式・3線式の使い分けは?
A
使用負荷により使い分けます。
2線式は漏れ電流が大きく、PLCとの組合せにおいて、スイッチのOFF状態を認識できないケースがあります。
3線式は電源線と信号線が分かれており、NPN出力とPNP出力があり入力仕様に併せて選定してしてください。

※漏れ電流
3線式: DC24Vにて100μA以下・・・例)D-M9N
2線式: DC24Vにて0.8mA以下・・・例)D-M9B(W)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NJ
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7BA(V)
2色表示式有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A79W
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7BA
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5BA
2色表示式有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-B59W
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格8,679-4,725 -2,649 -4,725 -5,532 -3,515 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
出力形式NPN方式なしなしなしなしなし
センサ種類無接点無接点有接点無接点無接点有接点
配線方式3線式2線式2線式2線式2線式2線式
よく一緒に購入される商品

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング