メカニカル部品技術窓口
SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、直接取付タイプ です。


| D-A90型・D-A90V型(インジケータランプ無) | |||
|---|---|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-A90・D-A90V | ||
| 適用負荷 | IC回路、リレー、PLC | ||
| 負荷電圧 | AC・DC 24V以下 | AC・DC 48V以下 | AC・DC 100V以下 |
| 最大負荷電流 | 50mA | 40mA | 20mA |
| 接点保護回路 | 無 | ||
| 内部抵抗 | 1Ω以下(リード線長さ3mを含む) | ||
| 規格 | CEマーキング | ||
| D-A93型・D-A93V型・D-A96型・D-A96V型(インジケータランプ付) | |||
| オートスイッチ品番 | D-A93・D-A93V | D-A96・D-A96V | |
| 適用負荷 | リレー、PLC | IC回路 | |
| 負荷電圧 | DC24V | AC100V | DC4~8V |
| 負荷電流範囲および 最大負荷電流注1) | 5~40mA | 5~20mA | 20mA |
| 接点保護回路 | 無 | ||
| 内部降下電圧 | D-A93:2.4V以下(~20mA)/3V以下(~40mA) D-A93V:2.7V以下 | 0.8V以下 | |
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | ||
| 規格 | CEマーキング | ||
注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
| オートスイッチ型式 | D-A90(V) | D-A93(V) | D-A96(V) | |
|---|---|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ2.7 | ||
| 絶縁体 | 芯数 | 2芯(茶・青) | 3芯(茶・青・黒) | |
| 外径[mm] | φ0.96 | φ0.91 | ||
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.18 | 0.15 | |
| 素線径[mm] | φ0.08 | |||
| リード線最小曲げ半径[mm]〔参考値〕 | 17 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
991円 ( 1,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,278円 ( 1,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,765円 ( 1,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,765円 ( 1,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,999円 ( 2,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,824円 ( 2,006円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,999円 ( 2,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,356円 ( 2,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,462円1,969円 ( 2,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,138円 ( 2,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,771円 ( 1,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,024円 ( 2,226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,124円 ( 2,336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,143円 ( 2,357円 ) | 6日目 |
SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、直接取付タイプ です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~