17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73・D-C76・D-C80

通常単価(税別)
1,8572,533
税込単価
2,0432,786
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、バンド取付タイプ です。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73・D-C76・D-C80 外形図

製品仕様

製品仕様

D-C7型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番D-C73D-C76
適用負荷リレー・PLCIC回路
負荷電圧DC24VAC100VDC4~8V
最大負荷電流および負荷電流範囲注1)5~40mA5~20mA20mA
接点保護回路
内部降下電圧2.4V以下0.8V以下
インジケータランプON時赤色発光ダイオード点灯
規格CEマーキング
D-C8型(インジケータランプ無)
オートスイッチ品番D-C80
適用負荷リレー・PLC・IC回路
負荷電圧AC・DC 24V以下AC・DC 48VAC・DC 100V
最大負荷電流50mA40mA20mA
接点保護回路
内部抵抗1Ω以下(リード線長さ3mを含む)
規格CEマーキング

注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。

耐油キャブタイヤリード線仕様

オートスイッチ型式D-C73D-C76D-C80
外被外径[mm]Φ3.4
絶縁体芯数2芯(茶・青)3芯(茶・青・黒)2芯(茶・青)
外径[mm]Φ1.1
導体断面積[mm20.2
素線径[mm]Φ0.08
リード線最小曲げ半径[mm]〔参考値〕21

型番リスト

表示件数

出力形式

配線方式

仕様

リード線長さ

(m)

適用負荷

最小発注数量
なし
2線式
なし
0.5
リレー・PLC
1個
なし
2線式
なし
3
リレー・PLC
1個
なし
2線式
防爆 ATEXカテゴリー3
3
リレー・PLC
1個
なし
2線式
なし
5
リレー・PLC
1個
NPN方式
3線式
なし
0.5
IC回路
1個
NPN方式
3線式
なし
3
IC回路
1個
なし
2線式
なし
0.5
リレー・PLC・IC回路
1個
なし
2線式
なし
3
リレー・PLC・IC回路
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,975
( 2,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,303
( 2,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,526
( 2,779 )
19日目
2,533
( 2,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,865
( 2,052 )
6日目
2,195
( 2,415 )
6日目
1,857
( 2,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、バンド取付タイプ です。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73・D-C76・D-C80のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
マシニングの修理
5
満足度:5.0
マシニングの修理に使用。メーカーに注文すると時間がかかるのでミスミから購入。
2人が参考にしています。
シリンダーのオートスイッチ用
4
満足度:4.0
修理・交換用で購入しました。問題なく使用出来ていますので、リピート購入です。
1人が参考にしています。
シリンダーのオートスイッチ
4
満足度:4.0
けっこう昔の機械に付いていたシリンダーのオートスイッチをこちらのものに交換しました。問題ないです。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Qオートスイッチの結線方法を知りたい。
A
DC電源のときは、茶線がプラス側、青線がマイナス側となるように接続してください。
オートスイッチに負荷を接続しない状態でオンさせると、過電流が流れオートスイッチは瞬時に破損します。
具体的な結線方法や接続例、有接点用の接点保護ボックスについては、
カタログ内の資料「ご使用になる前に」をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73・D-C76・D-C80
有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73C・D-C80C
有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A73C・D-A80C
無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-J79C
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-S79・D-S7P・D-T79(C)
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-R73・D-R80
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,857-2,078 -2,188 -3,179 -2,988 -1,957 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
センサ種類有接点有接点有接点無接点無接点有接点

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング