メカニカル部品技術窓口
SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、バンド取付タイプ です。

| D-B5型(インジケータランプ付) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-B53 | D-B54 | ||||||||||
| 適用負荷 | PLC | リレー・PLC | ||||||||||
| 負荷電圧 | DC24V | DC24V | AC100V | AC200V | ||||||||
| 負荷電流範囲注1) | 5~50mA | 5~50mA | 5~25mA | 5~12.5mA | ||||||||
| 接点保護回路 | 無 | 内蔵 | ||||||||||
| 内部降下電圧 | 2.4V以下 | 2.4V以下(~20mA)/3.5V以下(~50mA) | ||||||||||
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | |||||||||||
| 規格 | CEマーキング | |||||||||||
| D-B6型(インジケータランプ無) | ||||||||||||
| オートスイッチ品番 | D-B64 | |||||||||||
| 適用負荷 | リレー・PLC | |||||||||||
| 負荷電圧 | AC・DC 24V以下 | AC100V | AC200V | |||||||||
| 最大負荷電流 | Max.50mA | Max.25mA | Max.12.5mA | |||||||||
| 接点保護回路 | 内蔵 | |||||||||||
| 内部抵抗 | 25Ω以下 | |||||||||||
| 規格 | CEマーキング | |||||||||||
注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
| オートスイッチ型式 | D-B53/B54/B64 | |
|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ4 |
| 絶縁体 | 芯数 | 2芯(茶・青) |
| 外径[mm] | φ1.22 | |
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.3 |
| 素線径[mm] | φ0.08 | |
| リード線最小曲げ半径[mm]〔参考値〕 | 24 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~