メカニカル部品技術窓口
SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、バンド取付タイプ です。
閲覧中の商品と併せてご検討ください


| D-A3□A型(インジケータランプ付)ターミナルコンジット形 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-A33A | D-A34A | ||||||||||
| 適用負荷 | PLC | リレー、PLC | ||||||||||
| 負荷電圧 | DC24V | DC24V | AC100V | AC200V | ||||||||
| 負荷電流範囲注1) | 5~50mA | 5~50mA | 5~25mA | 5~12.5mA | ||||||||
| 接点保護回路 | 無 | 内蔵 | ||||||||||
| 内部降下電圧 | 2.4V以下 | 2.4V以下(~20mA)/3.5V以下(~50mA) | ||||||||||
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | |||||||||||
| 規格 | CEマーキング | |||||||||||
| D-A44A型(インジケータランプ付)DIN端子形 | ||||||||||||
| オートスイッチ品番 | D-A44A | |||||||||||
| 適用負荷 | リレー・PLC | |||||||||||
| 負荷電圧 | DC24V | AC100V | AC200V | |||||||||
| 負荷電流範囲 | 5~50mA | 5~25mA | 5~12.5mA | |||||||||
| 接点保護回路 | 内蔵 | |||||||||||
| 内部降下電圧 | 2.4V以下(~20mA)/3.5V以下(~50mA) | |||||||||||
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | |||||||||||
| 規格 | CEマーキング | |||||||||||
注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~