メカニカル部品技術窓口
SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、レール取付タイプ です。

| D-A7□H型(インジケータランプ付) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-A72H | D-A73H | D-A76H | |||||||||
| 適用負荷 | リレー、PLC | リレー、PLC | IC回路 | |||||||||
| 負荷電圧 | AC200V | DC24V | AC100V | DC4~8V | ||||||||
| 最大負荷電流および負荷電流範囲注1) | 5~10mA | 5~40mA | 5~20mA | 20mA | ||||||||
| 接点保護回路 | 無 | |||||||||||
| 内部降下電圧 | 2.4V以下 | 0.8V以下 | ||||||||||
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | |||||||||||
| 規格 | CEマーキング | |||||||||||
| D-A80H型(インジケータランプ無) | ||||||||||||
| オートスイッチ品番 | D-A80H | |||||||||||
| 適用負荷 | リレー、IC回路、PLC | |||||||||||
| 負荷電圧 | AC・DC 24V以下 | AC・DC 48V | AC・DC 100V | |||||||||
| 最大負荷電流 | 50mA | 40mA | 20mA | |||||||||
| 接点保護回路 | 無 | |||||||||||
| 内部抵抗 | 1Ω以下(リード線長さ3mを含む) | |||||||||||
| 規格 | CEマーキング | |||||||||||
注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
| オートスイッチ型式 | D-A72H/A73H | D-A76H | D-A80H | |
|---|---|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ3.4 | ||
| 絶縁体 | 芯数 | 2芯(茶・青) | 3芯(茶・青・黒) | 2芯(茶・青) |
| 外径[mm] | φ1.1 | |||
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.2 | ||
| 素線径[mm] | φ0.08 | |||
| リード線最小曲げ半径[mm](参考値) | 21 | |||
SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、レール取付タイプ です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~