メカニカル部品技術窓口
SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、タイロッド取付タイプ です。

| D-A5型(インジケータランプ付) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-A53 | D-A54 | D-A56 | ||||||||||
| 適用負荷 | PLC | リレー、PLC | IC回路 | ||||||||||
| 負荷電圧 | DC24V | DC24V | AC100V | AC200V | DC4~8V | ||||||||
| 最大負荷電流および負荷電流範囲注1) | 5~50mA | 5~50mA | 5~25mA | 5~12.5mA | 20mA | ||||||||
| 接点保護回路 | 無 | 内蔵 | 無 | ||||||||||
| 内部降下電圧 | 2.4V以下 | 2.4V以下(~20mA)/3.5V以下(~50mA) | 0.8V以下 | ||||||||||
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | ||||||||||||
| 規格 | CEマーキング | ||||||||||||
| D-A6型(インジケータランプ無) | |||||||||||||
| オートスイッチ品番 | D-A64 | D-A67 | |||||||||||
| 適用負荷 | リレー、PLC | PLC、IC回路 | |||||||||||
| 負荷電圧 | AC・DC 24V以下 | AC100V | AC200V | MAX.DC24V | |||||||||
| 最大負荷電流 | 50mA | 25mA | 12.5mA | 30mA | |||||||||
| 接点保護回路 | 内蔵 | 無 | |||||||||||
| 内部抵抗 | 25Ω以下 | 1Ω以下(リード線長さ3mを含む) | |||||||||||
| 規格 | CEマーキング | ||||||||||||
注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
| オートスイッチ型式 | D-A53/A54 | D-A56 | D-A64/A67 | |
|---|---|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ4 | ||
| 絶縁体 | 芯数 | 2芯(茶・青) | 3芯(茶・青・黒) | 2芯(茶・青) |
| 外径[mm] | φ1.22 | |||
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 素線径[mm] | φ0.08 | |||
| リード線最小曲げ半径[mm](参考値) | 24 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,457円 ( 3,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,515円 ( 3,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,846円 ( 4,231円 ) | 6日目 |
3,457円 ( 3,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,515円 ( 3,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,034円 ( 4,437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,296円 ( 3,626円 ) | 5日目 |
2,409円 ( 2,650円 ) | 19日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 19日目 |
2,299円 ( 2,529円 ) | 6日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 6日目 |
SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、タイロッド取付タイプ です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~