17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Z73・D-Z76・D-Z80

通常単価(税別)
1,8572,533特別価格
税込単価
2,0432,786特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、直接取付タイプ です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

D-Z73、Z80

有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Z73・D-Z76・D-Z80 D-Z73,Z80外形図

D-Z76

有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Z73・D-Z76・D-Z80 D-Z76外形図

製品仕様

製品仕様

D-Z7型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番D-Z73D-Z76
適用負荷リレー、PLCIC回路
負荷電圧DC24VAC100VDC4~8V
最大負荷電流および負荷電流範囲注1)5~40mA5~20mA20mA
接点保護回路
内部降下電圧2.4V以下(~20mA)/3V以下(~40mA)0.8V以下
インジケータランプON時赤色発光ダイオード点灯
規格CEマーキング
D-Z8型(インジケータランプ無)
オートスイッチ品番D-Z80
適用負荷リレー、PLC、IC回路
負荷電圧AC・DC 24V以下AC・DC 48VAC・DC 100V
最大負荷電流50mA40mA20mA
接点保護回路
内部抵抗1Ω以下(リード線長さ3mを含む)
規格CEマーキング

注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。

製品仕様

オートスイッチ型式D-Z73D-Z76D-Z80
外被外径[mm]Φ2.7Φ3.4Φ2.7
絶縁体芯数2芯(茶・青)3芯(茶・青・黒)2芯(茶・青)
外径[mm]Φ1.1
導体断面積[mm20.180.20.18
素線径[mm]Φ0.08
リード線最小曲げ半径[mm]〔参考値〕172117

型番リスト

表示件数

出力形式

配線方式

仕様

リード線長さ

(m)

適用負荷

最小発注数量
なし
2線式
標準
0.5
リレー・PLC
1個
なし
2線式
防爆ATEXカテゴリー3
0.5
リレー・PLC
1個
なし
2線式
標準
3
リレー・PLC
1個
なし
2線式
標準
5
リレー・PLC
1個
PNP方式
3線式
標準
0.5
IC回路
1個
PNP方式
3線式
標準
3
IC回路
1個
なし
2線式
標準
0.5
リレー・PLC・IC回路
1個
なし
2線式
標準
3
リレー・PLC・IC回路
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,975
( 2,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1951,777
( 1,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,303
( 2,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,533
( 2,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,975
( 2,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,303
( 2,533 )
6日目
1,857
( 2,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,188
( 2,407 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、直接取付タイプ です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Z73・D-Z76・D-Z80のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
油圧シリンダー検知ユニットとして
5
満足度:5.0
交換修理で必要でした。 すぐに欲しいときにミスミ様は納期が早いので助かります。
0人が参考にしています。
オートスイッチの交換品として使用
5
満足度:5.0
突然の故障にも当日出荷で対応頂けるので助かります。価格も安価な部類に入るので、購入しやすいです。
0人が参考にしています。
エアーシリンダーの位置検出として
5
満足度:5.0
オートスイッチ(D-Z73)を、SMCのエアーシリンダーのシリンダー位置検出用センサで使用しています。センサの信号は、リ...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダ用センサの交換品として
5
満足度:5.0
製作に使用している装置のシリンダ用センサの交換品として使用しました。ミスミから購入したのは、ずばり納期が早い点です。急に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Qオートスイッチの結線方法を知りたい。
A
DC電源のときは、茶線がプラス側、青線がマイナス側となるように接続してください。
オートスイッチに負荷を接続しない状態でオンさせると、過電流が流れオートスイッチは瞬時に破損します。
具体的な結線方法や接続例、有接点用の接点保護ボックスについては、
カタログ内の資料「ご使用になる前に」をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Z73・D-Z76・D-Z80
有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73・D-C76・D-C80
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-R73・D-R80
有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A72・D-A73・D-A80
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-E73A・D-E76A・D-E80A
有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A73C・D-A80C
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,857-1,857 -1,957 -1,948 -1,747 -2,188 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
センサ種類有接点有接点有接点有接点有接点有接点
よく一緒に購入される商品

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング