17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

2色表示式有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A79W

通常単価(税別)
2,6492,880特別価格
税込単価
2,9143,168特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

2色表示式有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A79W 外形図

製品仕様

製品仕様

D-A79W型(インジケータランプ付)
オートスイッチ品番D-A79W
適用負荷リレー、PLC
負荷電圧DC24V
負荷電流範囲注1)5~40mA
接点保護回路
内部降下電圧4V以下
インジケータランプ動作範囲:赤色発光ダイオード点灯
適正動作範囲:緑色発光ダイオード点灯
規格CEマーキング

注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。

製品仕様

オートスイッチ型式D-A79W
外被外径[mm]φ3.4
絶縁体芯数2芯(茶・青)
外径[mm]φ1.1
導体断面積[mm20.2
素線径[mm]φ0.08
リード線最小曲げ半径[mm]〔参考値〕21

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

最小発注数量
0.5
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,6492,039
( 2,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A79Wのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
A
有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
Qオートスイッチの結線方法を知りたい。
A
DC電源のときは、茶線がプラス側、青線がマイナス側となるように接続してください。
オートスイッチに負荷を接続しない状態でオンさせると、過電流が流れオートスイッチは瞬時に破損します。
具体的な結線方法や接続例、有接点用の接点保護ボックスについては、
カタログ内の資料「ご使用になる前に」をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2色表示式有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A79W
2色表示式有接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-A59W
2色表示式有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-B59W
無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-J79C
有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A72・D-A73・D-A80
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7BA(V)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,649-3,515 -3,515 -3,179 -1,948 -4,725 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
出力形式なしなしなしなしなしなし
センサ種類有接点有接点有接点無接点有接点無接点
配線方式2線式2線式2線式2線式2線式2線式

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング