メカニカル部品技術窓口


※リード線推奨最小曲げ半径RT:25mm以上
120℃:50mm以上
| オートスイッチ品番 | D-B30 | D-B30J | D-B31 | D-B31J | D-B35 | D-B35J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード線取出 | ターミナル コンジット | グロメット | ターミナル コンジット | グロメット | ターミナル コンジット | グロメット |
| 使用電圧 | DC24V/AC100V | AC100V | DC24V | |||
| 使用電流範囲 | DC5mA~30mA/AC5mA~20mA | AC5mA~20mA | DC5mA~30mA | |||
| 内部降下電圧 | 2.5V以下 | 2.5V以下 | 2.0V以下 | |||
| 表示灯 | 表示灯なし | オフ時ネオン管点灯 | オフ時赤色発光ダイオード点灯 | |||
| 適用負荷 | PLC(プログラマブルロジックコントローラ) | |||||
| 耐衝撃 | 300m/s2 | |||||
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | 1mA以下 | 1mA以下 | |||
| リード線 | - | 0.5m注1) | - | 0.5m注1) | - | 0.5m注1) |
| 保護構造 | ターミナルコンジット:IEC60529 IP64 グロメット:IEC60529 IP67 | |||||
| 耐電圧 | AC1,500V 1分間(ケースー端子またはリード線間) | |||||
| 絶縁抵抗値 | ケース(グランド)ーリード線間(端子)50MΩ以上 | |||||
| 使用温度範囲 | -10℃~120℃ | |||||
| 規格 | CEマーキング | |||||
| オートスイッチ型式 | D-B30J | D-B31J | D-B35J | |
|---|---|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | φ6 | ||
| 絶縁体 | 芯数 | 2芯(茶・青) | ||
| 外径[mm] | φ2.3 | |||
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.5 | ||
| 素線径[mm] | φ0.08 | |||
| リード線最小曲げ半径[mm]〔参考値〕 | 48(常温) | |||
【特長】
・屋外や高温下(MAX120℃)などの環境の中でも使用可能。
・広い動作範囲(SMC社内比2倍)による安定した位置検出が可能。
・高温ガス排気部、加熱炉周辺などの高温環境。
・屋外プラントや水蒸気など温度や湿気の加わる環境。
・スチーム洗浄、高温殺菌などの環境。
・弾性体のクランプなど広い動作範囲を必要とする用途。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSGシリーズ
3.8通常価格(税別):889円~

ミスミ
ペン型シリンダ用センサ
3通常価格(税別):2,140円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~