メカニカル部品技術窓口
【特長】・2線式の負荷電流を低電流化(2.5~40mA)・標準で耐屈曲コード使用


| オートスイッチ品番 | D-M9NE | D-M9NEV | D-M9PE | D-M9PEV | D-M9BE | D-M9BEV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード線取出方向 | 横方向 | 縦方向 | 横方向 | 縦方向 | 横方向 | 縦方向 |
| 配線方式 | 3線式 | 2線式 | ||||
| 出力方式 | NPNタイプ | PNPタイプ | - | |||
| 適用不可 | IC回路、リレー、PLC用 | DC24リレー、PLC用 | ||||
| 電源電圧 | DC5・12・24V(4.5~28V) | - | ||||
| 消費電力 | 10mA以下 | - | ||||
| 負荷電圧 | DC28V以下 | - | DC24(DC10~28V) | |||
| 負荷電流 | 40mA以下 | 2.5~40mA | ||||
| 内部降下電圧 | 10mA時0.8V以下(40mA時2V以下) | 4V以下 | ||||
| 漏れ電流 | DC24Vにて100μA以下 | 0.8mA以下 | ||||
| インジケータランプ | ON字赤色発行ダイオード点灯 | |||||
| 規格 | CEマーキング、RoHS | |||||
耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様
| オートスイッチ型式 | D-M9NE(V) | D-M9PE(V) | D-M9BE(V) | |
|---|---|---|---|---|
| 外被 | 外径[mm] | 2.6 | ||
| 絶縁体 | 芯数 | 3芯(茶・青・黒) | 2芯(茶・青) | |
| 外径[mm] | 0.88 | |||
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.15 | ||
| 素線径[mm] | 0.05 | |||
| 最小曲げ半径[mm](参考値) | 17 | |||
オートスイッチ型式質量表
| オートスイッチ型式 | D-M9NE(V) | D-M9PE(V) | D-M9BE(V) | |
|---|---|---|---|---|
| リード長さ | 0.5m(無記号) | 8 | 7 | |
| 1m(M) | 14 | 13 | ||
| 3m(L) | 41 | 38 | ||
| 5m(Z) | 68 | 63 | ||


グロメット
オートスイッチ共通仕様
| 種類 | 有接点オートスイッチ | 無接点オートスイッチ |
|---|---|---|
| 漏れ電流 | 無 | 3線式:100μA以下 2線式:0.8mA以下 |
| 動作時間 | 1.2ms | 1ms以下 |
| 耐衝撃 | 300m/s2 | 1000m/s2 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて50MΩ以上(リード線、ケーズ間) | |
| 耐電圧 | AC1500V1分間(リード線、ケーズ間) | AC1000V1分間(リード線、ケーズ間) |
| 周囲温度 | -10~60℃ | |
| 保護構造 | IEC60529規格IP67 | |
オートスイッチ本体に取り付けてある止めねじ以外のもの使用してオートスイッチを固定しないでください。
指定外のねじを使用した場合には、オートスイッチが破損する可能性があります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,587円 ( 2,846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,766円 ( 3,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,236円 ( 5,760円 ) | 9日目 |
2,813円 ( 3,094円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 9日目 |
2,700円 ( 2,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,503円 ( 4,953円 ) | 6日目 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 6日目 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 6日目 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 6日目 |
4,504円 ( 4,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 6日目 |
3,033円 ( 3,336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,258円 ( 3,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,145円 ( 3,460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 6日目 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 6日目 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 6日目 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 6日目 |
3,371円 ( 3,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,264円 ( 3,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,694円 ( 2,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,314円 ( 5,845円 ) | 9日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,807円 ( 3,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
4,503円 ( 4,953円 ) | 6日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,258円 ( 3,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,302円 ( 3,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 6日目 |
4,933円 ( 5,426円 ) | 39日目 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 6日目 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 6日目 |
4,954円 ( 5,449円 ) | 6日目 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 6日目 |
3,429円 ( 3,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,258円 ( 3,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,828円 ( 3,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,486円 ( 6,035円 ) | 9日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 6日目 |
2,947円 ( 3,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
4,498円 ( 4,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,496円 ( 4,946円 ) | 6日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 6日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,258円 ( 3,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,302円 ( 3,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 6日目 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 6日目 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 6日目 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 6日目 |
【特長】
・2線式の負荷電流を低電流化(2.5~40mA)
・標準で耐屈曲コード使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~