17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アスパイア ホースアクセサリー スポットガード【5~10個入り】

通常単価(税別)
12,64520,327
税込単価
13,91022,360
通常出荷日:7日目

【特長】・ホース同士の干渉や、周辺部材への干渉による損傷を未然に防ぐ保護材です。・干渉による損傷から守...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

原材料使用環境温度
EPDM0℃~+100℃

規格表

アスパイア ホースアクセサリー スポットガード【5~10個入り】 規格表

注意・禁止事項

使用上のご注意

※耐候性結束バンドを利用し、ずれないようにしっかりと締結してください。
※スポットガードの損傷が大きくなってきた場合は、早めに交換してください。
※ホース損傷等の損害賠償は一切負いかねます。

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

適合ホース外径

最小発注数量
0.1
Φ15以上
1パック

10個入り

0.15
Φ20以上
1パック

10個入り

0.2
Φ25以上
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,645
( 13,910 )
7日目
20,327
( 22,360 )
7日目
12,823
( 14,105 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース同士の干渉や、周辺部材への干渉による損傷を未然に防ぐ保護材です。
・干渉による損傷から守ることにより、ホースの寿命を延ばします。
・結束バンドで簡単に取り付けることができます。
・ホースサイズや干渉部分に応じて、3サイズよりお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスパイア ホースアクセサリー スポットガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスパイア ホースアクセサリー スポットガード
アスパイア ホースカバー AHCシリーズ 透明タイプ TM
アスパイア ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻きタイプ W
油圧配管用ホース 3130シリーズ
油圧配管用ホース 1000シリーズ
油圧配管用ホース 3000シリーズ
メーカー横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴムニッタニッタニッタ
通常価格12,645-50,567 -57,012 ----
通常出荷日7日目7日目7日目4日目〜4日目4日目〜
外装保護部品外装カバー単品外装カバー単品外装カバー単品ポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト