17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

布巻ウォーターホース

通常単価(税別)
8,469162,459
税込単価
9,316178,705
通常出荷日:6日目

【特長】・内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。・本体補強と...

詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

布巻ウォーターホース 規格表

注意事項
1.固定配管でご使用の場合、ホースがねじれ耐圧性が低下します。
2.本ホースは、水冷ケーブル、冷却水配管、排ガス、保護用としては設計上、考慮しておりません。

型番リスト

表示件数

最高使用圧力

(MPa)

内径 d

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
0.3
12.7
120
5
1個
0.3
12.7
120
10
1個
0.3
12.7
120
15
1個
0.3
12.7
120
20
1個
0.3
19
190
5
1個
0.3
19
190
10
1個
0.3
19
190
15
1個
0.3
19
190
20
1個
0.3
25.4
250
5
1個
0.3
25.4
250
10
1個
0.3
25.4
250
15
1個
0.3
25.4
250
20
1個
0.3
31.8
320
5
1個
0.3
31.8
320
10
1個
0.3
31.8
320
15
1個
0.3
31.8
320
20
1個
0.3
38.1
380
5
1個
0.3
38.1
380
10
1個
0.3
38.1
380
15
1個
0.3
38.1
380
20
1個
0.3
45.0
450
5
1個
0.3
45.0
450
10
1個
0.3
45.0
450
15
1個
0.3
45.0
450
20
1個
0.3
50.8
500
5
1個
0.3
50.8
500
10
1個
0.3
50.8
500
15
1個
0.3
50.8
500
20
1個
0.3
63.5
780
5
1個
0.3
63.5
780
10
1個
0.3
63.5
780
15
1個
0.3
63.5
780
20
1個
0.25
76.2
900
5
1個
0.25
76.2
900
10
1個
0.25
76.2
900
15
1個
0.25
76.2
900
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,469
( 9,316 )
6日目
15,290
( 16,819 )
6日目
22,934
( 25,227 )
6日目
30,578
( 33,636 )
6日目
9,355
( 10,291 )
6日目
16,696
( 18,366 )
6日目
25,045
( 27,550 )
6日目
33,392
( 36,731 )
6日目
9,591
( 10,550 )
6日目
17,992
( 19,791 )
6日目
26,988
( 29,687 )
6日目
35,984
( 39,582 )
6日目
12,575
( 13,833 )
6日目
25,149
( 27,664 )
6日目
37,723
( 41,495 )
6日目
50,296
( 55,326 )
6日目
14,507
( 15,958 )
6日目
29,790
( 32,769 )
6日目
44,685
( 49,154 )
6日目
59,579
( 65,537 )
6日目
19,010
( 20,911 )
6日目
38,300
( 42,130 )
6日目
57,450
( 63,195 )
6日目
76,599
( 84,259 )
6日目
22,042
( 24,246 )
6日目
45,263
( 49,789 )
6日目
67,893
( 74,682 )
6日目
90,524
( 99,576 )
6日目
31,332
( 34,465 )
6日目
62,664
( 68,930 )
6日目
93,995
( 103,395 )
6日目
125,326
( 137,859 )
6日目
40,615
( 44,677 )
6日目
81,230
( 89,353 )
6日目
121,845
( 134,030 )
6日目
162,459
( 178,705 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。
・本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
【用途】
・一般工場、土木建築工事などの送水に使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布巻ウォーターホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布巻ウォーターホース
布巻スチームホース
油圧配管用ホース 3130シリーズ
油圧配管用ホース 1000シリーズ
油圧配管用ホース 3000シリーズ
油圧配管用ホース 1500シリーズ
メーカー横浜ゴム横浜ゴムニッタニッタニッタニッタ
通常価格8,469-12,091 ----90,365
通常出荷日6日目6日目4日目〜4日目4日目〜7日目
流体水 / 空気鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油
外装保護部品なしなしポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバー
金具形状無し無しなしなしなしなし
内面チューブ材質合成ゴム合成ゴムナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード
使用温度範囲(℃)-30::600::150-40::100-40::100-40::100-40::100

油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング