17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 接続ねじの呼び(規格)

    • 3/8B
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]

通常単価(税別)
6,27813,327
税込単価
6,90614,660
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

◆◇用途◇◆工場設備配管用継手(トヨシリコーンホース シリーズ専用)◆◇特長◇◆※トヨシリコーンホース...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トヨコネクタ TC3-SS型 外形図01

製品仕様

  • RoHS2修正規制適合品

材質

  • 袋ナット:SCS13(SUS304相当)
  • ニップル:SCS16(SUS316L相当)
  • スリーブ:PVDF

規格表

トヨコネクタ TC3-SS型 規格表01

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び(規格)

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
[3/8B] 3/8
9
16
10
1個
1/2
12
19.5
10
1個
1/2
15
24
10
1個
3/4
19
28.5
10
1個
1
25
35.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,278
( 6,906 )
3日目
7,604
( 8,364 )
2日目
8,948
( 9,843 )
3日目
10,068
( 11,075 )
3日目
13,327
( 14,660 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
工場設備配管用継手(トヨシリコーンホース シリーズ専用)
◆◇特長◇◆
※トヨシリコーンホースシリーズ専用のトヨコネクタになります。
【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
【作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
【省エネ継手】竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減
【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
◆◇材質◇◆
【袋ナット】SCS13(SUS304相当)
【ニップル】SCS16(SUS316L相当)
【スリーブ】PVDF
◆◇他のおすすめ商品◇◆
真鍮製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-BS型」をご確認ください。
フェルールタイプをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-FS型」をご確認ください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設置工事のさいに使用しています
4
満足度:4.0
当社が依頼された生産設備の設置工事のさいに、使用しています。純水を流すので安全性が高く、裏付けのあるこの商品を使いました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
ホース継手フェルールステンレス製[トヨコネクタTC3-FS型]
ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格6,278-5,482 -18,820 -2,513 -4,56011,188 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目3日目在庫品1日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体
本体材質SUS316LSCS13(SUS304相当)ステンレス樹脂真鍮真鍮
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類袋ナット袋ナット袋ナット袋ナット袋ナット固定金具

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング