17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アスパイア ホースカバー AHCシリーズ 透明タイプ TM

通常単価(税別)
50,56774,363
税込単価
55,62481,799
通常出荷日:7日目

【特長】・油圧ホース向けの保護カバーです。・巻付けタイプで、後工程での装着が可能です。・面ファスナーに...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

使用環境温度:-20℃~+80℃

規格表

アスパイア ホースカバー AHCシリーズ 透明タイプ TM 規格表

注意・禁止事項

使用上のご注意

※装着に関しては、200~250mm毎に強度のある金属製のクリップもしくは耐候性ナイロン結束バンドで結束してください。結束間隔が大きすぎると、油が飛散しやすくなります。
※当該商品は作動油飛散低減を目的としておりますので、飛散を完全に防止するものではありません。
   また、作動油等の飛散に際しての損害補償は一切負いかねます。

型番リスト

表示件数

適合ホース外径

最小発注数量
Φ27
1個
Φ39
1個
Φ49
1個
Φ58
1個
Φ71
1個
Φ81
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,567
( 55,624 )
7日目
57,012
( 62,713 )
7日目
60,482
( 66,530 )
7日目
65,935
( 72,529 )
7日目
70,522
( 77,574 )
7日目
74,363
( 81,799 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧ホース向けの保護カバーです。
・巻付けタイプで、後工程での装着が可能です。
・面ファスナーにより、着脱が容易でメンテナンスも短時間でできます。
・ロール状ですので、いろいろな長さに切ってご使用いただけます。
・生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。
・あらゆる使用環境を考慮し、ポリエステル基布を使用し、強度アップをさせております。
・生地は耐候性ですので、長期間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスパイア ホースカバー AHCシリーズ 透明タイプ TMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスパイア ホースカバー AHCシリーズ 透明タイプ TM
アスパイア ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻きタイプ W
ホースカバー CHC
アスパイア ホースアクセサリー スポットガード
油圧配管用ホース 3130シリーズ
油圧配管用ホース 1000シリーズ
メーカー横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴムニッタニッタ
通常価格50,567-57,012 -48,329 -12,645 ---
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目〜4日目
外装保護部品外装カバー単品外装カバー単品外装カバー単品外装カバー単品ポリウレタンカバーポリウレタンカバー
長さ(m)51010---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト