17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LRMシリーズリニアガイド用ブロック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LRMシリーズリニアガイド用ブロック

販売終了

型番

LRM7L-3

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】・LRMシリーズリニアガイドのブロック単品です。【材質】・ステンレスです。

ご注意

  • 商品画像はセット品の画像を掲載しております。

指定中の仕様・寸法情報

セット品/単品
ブロック単品
ブロック形状
ロング
ブロック数
1
材質
ステンレス
呼び型番
7
適用レール幅(mm)
7
ブロック幅(mm)
17
ブロック長さ(mm)
32.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト