メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

イレクター部品 アジャスターボルト B EF-1217B

通常単価(税別)
1,146
税込単価
1,261
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

φ28イレクター専用アジャスター*φ32、φ42のイレクターパイプにも対応できます【対応するインサート...

詳細を確認
  • カタログ掲載の形状に一部変更がございます。変更後の形状につきましては商品情報の外形図をご確認ください。

型番:

EF-1217B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EF-1217Bの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)(mm)
16
底面材質
金属
材質
鉄(三価クロメート)
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

型番リスト

表示件数
型番
EF-1217B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,146
( 1,261 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ28イレクター専用アジャスター
*φ32、φ42のイレクターパイプにも対応できます
【対応するインサートナットの品番】
φ28:EF-1209CM16(インサートナットM16)
φ32:EB-1210D
φ42:EL-2265DNI

ご注意

  • カタログ掲載の形状に一部変更がございます。変更後の形状につきましては商品情報の外形図をご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター部品 アジャスターボルト B EF-1217Bの型番EF-1217Bのページです。 型番EF-1217Bに関する仕様情報を記載しております。
イレクター部品 アジャスターボルト B EF-1217Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクター部品 アジャスターボルト B EF-1217B
イレクター部品 アジャスターボルト EF-1217Bセット SET
イレクター部品 アジャスターボルト A EF-1217A
イレクター部品 アジャスター JG-12 SET B
イレクター部品 アジャスターボルトAセット EF-1217A SET
イレクター部品 アジャスター EF-1200S
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,1461,599955958 -992314 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)(mm)16161610168
底面材質金属金属金属樹脂金属樹脂
材質鉄(三価クロメート)鉄(三価クロメート)鉄(三価クロメート)プラスチック、ステンレス、ゴム鉄(三価クロメート)プラスチック、鉄(三価クロメート)
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング