17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ステンレス製パイプキャスター

通常単価(税別)
2,6524,789
税込単価
2,9175,268
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスター(イレクターパイプ専用)。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • イレクターパイプへの取付けには、キャスタースパナEK-20が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

YHRの外形図

YNRの外形図

製品仕様

寸法単位:mm

種類車輪径車輪材質型番質量
(g)
最大積載
質量(kg)
ステム長さ
(A)
偏心
(E)
車輪取付高
(H)
軸径キャスター取付用
スパナサイズ
自由車75ナイロンYHR-75NSUS2755050.52996.56.519
YHR-75SNSUS300
65YHR-65NSUS240402486.5

寸法単位:mm

種類車輪径車輪材質型番質量
(g)
最大積載
質量(kg)
ステム長さ
(A)
偏心
(E)
車輪取付高
(H)
軸径キャスター取付用
スパナサイズ
自由車100ナイロンYNR-100NSUS412605431132821
YNR-100SNSUS465
75YNR-75NSUS2535027101619
YNR-75SNSUS275
65YNR-65NSUS239402391
YNR-65SNSUS261
50YNR-50NSUS2112274
YNR-50SNSUS231

使用例

取付方法

ステンレス製パイプキャスター YHR 取付方法図

1)パイプの内側のバリをヤスリで取ります。
2)パイプに差し込む前にスパナでキャスターのボルトを締め、ゴム部分がパイプの内径に接するように太くします。
3)ゴム部分を太くしたら、パイプにキャスターを差し込み、上図のようにスパナで締め付けます。

商品写真

YNR-50NSUS

YNR-50SNSUS

YNR-65NSUS

YNR-65SNSUS

YNR-75NSUS

YNR-75SNSUS

YNR-100NSUS

YNR-100SNSUS

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

種類

最大積載質量

(kg)

車輪取付高H

(mm)

最小発注数量
自在
ストッパーなし
40
86.5
1個
自在
ストッパーなし
50
96.5
1個
ブレーキ付き自在
ストッパー付き
50
96.5
1個
自在
ストッパーなし
40
74
1個
ブレーキ付き自在
ストッパー付き
40
74
1個
自在
ストッパーなし
40
91
1個
ブレーキ付き自在
ストッパー付き
40
91
1個
自在
ストッパーなし
50
101
1個
ブレーキ付き自在
ストッパー付き
50
101
1個
自在
ストッパーなし
60
132
1個
ブレーキ付き自在
ストッパー付き
60
132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,652
( 2,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,901
( 3,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,055
( 3,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,659
( 2,925 )
5日目
2,977
( 3,275 )
5日目
2,898
( 3,188 )
5日目
3,330
( 3,663 )
5日目
3,689
( 4,058 )
5日目
3,989
( 4,388 )
5日目
3,989
( 4,388 )
5日目
4,789
( 5,268 )
5日目

詳細情報

基本情報

ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスター(イレクターパイプ専用)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • イレクターパイプへの取付けには、キャスタースパナEK-20が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製パイプキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製パイプキャスター
プラスチック製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ(室内専用)
金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ WJ・WK
金属製低摩擦パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YAR
固定パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YSR
フレームキャスター固定
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工SUS(エスユーエス)
通常価格2,652-7502,7781,889 -1,694 -1,143 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様差込み差込みプレート差込み差込み差込み
適用パイプ外径(差込みタイプ)(φ)27ステンレス・2827.528282828
車輪材質ナイロンナイロンゴムゴムポリプロピレンエラストマー-

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング