17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
    • グレー
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

通常単価(税別)
2,880
税込単価
3,168
通常出荷日:5日目

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 防錆

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000 外形図

鋼材厚さ0.7

製品仕様

型番仕様パイプ外径カラー備考
HPD-4000GR導電対応φ28グレー+ブラックリブカット可能、曲げ加工不可
HPD-4000IVOアイボリー+ブラック

型番リスト

表示件数

最小発注数量
[グレー] グレー
1個
アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880
( 3,168 )
5日目
2,880
( 3,168 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 防錆

ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000
φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000
φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000
φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000
φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000
φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格2,8803,2813,988 -3,411 -3,411 -3,061
通常出荷日5日目9日目5日目〜5日目5日目5日目〜
種類アタッチメント付アタッチメント付アタッチメント付アタッチメント付アタッチメント付アタッチメント付
パイプ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理・コーティングAAS樹脂PE樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂
パイプ外径(mm)282828282828
長さ(mm)400040004000400040004000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング