メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

通常単価(税別)
3,758
税込単価
4,134
通常出荷日:9日目

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 帯電防止 / 防錆

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

型番:

HKGA-4000PEEBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HKGA-4000PEEBLの仕様・寸法情報

種類
アタッチメント付
パイプ材質
[スチール] スチール
表面処理・コーティング
[樹脂コーティング] PE樹脂
パイプ外径(mm)
28
長さ(mm)
4000
ブラック
特性
耐薬品 / 帯電防止 / 防錆
使用最大荷重(N)
686(70kgf)
形状
ストレート
基材厚さ(mm)
0.7

型番リスト

表示件数
型番
HKGA-4000PEEBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,758
( 4,134 )
9日目

詳細情報

基本情報

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 帯電防止 / 防錆

ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBLの型番HKGA-4000PEEBLのページです。 型番HKGA-4000PEEBLに関する仕様情報を記載しております。
φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL
φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL
φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL
φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000
φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000
静電パイプ
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工スペーシア
通常価格3,7584,3412,7313,2813,988 -1,180 -
通常出荷日9日目9日目5日目9日目5日目〜7日目
種類アタッチメント付アタッチメント付シングルアタッチメント付アタッチメント付シングル
パイプ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理・コーティングPE樹脂PE樹脂導電性PE樹脂PE樹脂AAS樹脂溶融亜鉛メッキ
パイプ外径(mm)282828282827.5
長さ(mm)40004000400040004000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト