メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

通常単価(税別)
2,993
税込単価
3,292
通常出荷日:5日目

軽くてサビに強いパイプです。【特長】・鋼鉄パイプを樹脂で被覆しており、非常に軽量で耐候性、耐油性、耐薬...

詳細を確認
  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

型番:

HF-4000IVO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HF-4000IVOの仕様・寸法情報

種類
アタッチメント付
パイプ材質
[スチール] スチール
表面処理・コーティング
[樹脂コーティング] AAS樹脂
パイプ外径(mm)
28
長さ(mm)
4000
アイボリー
特性
耐薬品 / 防錆 / フラット
使用最大荷重(N)
686(70kgf)
形状
ストレート
基材厚さ(mm)
0.7

商品情報

外形図

φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO 外形図

製品仕様

カラー備考
アイボリーリブカット可能、曲げ加工不可

型番リスト

表示件数
型番
HF-4000IVO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,993
( 3,292 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽くてサビに強いパイプです。
【特長】
・鋼鉄パイプを樹脂で被覆しており、非常に軽量で耐候性、耐油性、耐薬品性に優れています。
・鋼材は防錆性能に優れています。

ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVOの型番HF-4000IVOのページです。 型番HF-4000IVOに関する仕様情報を記載しております。
φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO
φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000
すべりパイプ 全長4020mm
スウェイジングパイプ
アルミパイプ(表面処理なし)
ステンレスイレクターパイプ
メーカー矢崎化工矢崎化工スペーシアTMEHジャパンスペーシア矢崎化工
通常価格2,9933,2813,0751,2723,3918,725
通常出荷日5日目9日目3日目在庫品1日目3日目5日目
種類アタッチメント付アタッチメント付シングルシングルシングルシングル
パイプ材質スチールスチールスチールステンレスアルミニウムステンレス
表面処理・コーティングAAS樹脂PE樹脂高機能PE樹脂なしなし溶融亜鉛メッキ
パイプ外径(mm)282827.527.527.527
長さ(mm)40004000402020140204000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング