メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • プロープ 先端形状

  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)

OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil) OSPH-25-F
  • 種類
    一体型プローブ
  • 取付ピッチ (mm)
    34
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲) (gf)
    300.1~
  • ストローク量(範囲) (mm)
    4.6~4.9
  • 許容電流 (A)
    600
  • プランジャ 外径 (mm)
    2.10~
  • プランジャ 材質
    その他
  • プランジャ 表面処理
    合金メッキ
  • リセプタクル 末端形状
    おねじ
  • リセプタクル 最外径(範囲) (mm)
    3.01~
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲) (mm)
    2.01~3.00
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲) (mm)
    30.1~
  • バレル/リセプタクル 材質
    銅合金
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40::180
  • ストローク量 (mm)
    4.6
  • スプリング圧[2/3ストローク] (gf)
    5650
  • リセプタクル最外径 D (φ)
    33.49
  • バレル・リセプタクル長さ L2 (mm)
    36.5
  • ばね材質
    SUS
  • バレル・リセプタクル先端長 (mm)
    7.0(1.5)
  • プランジャ材質(詳細)
    合金
  • 一体型プローブ種類
    ばね外付
  • 特性
    高電流対応
  • 抵抗値 (mΩ)
    0.1
  • プランジャ長さ(範囲) (mm)
    15.1~
  • バレル・リセプタクル外径 (mm)
    28
  • プランジャ外径 (mm)
    25.00

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

OSPH-25-F
解除
数量:

OSPH-25-Fの仕様・寸法情報

種類
一体型プローブ
取付ピッチ(mm)
34
プロープ 先端形状
フラット
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
300.1~
ストローク量(範囲)(mm)
4.6~4.9
許容電流(A)
600
プランジャ 外径(mm)
2.10~
プランジャ 材質
その他
プランジャ 表面処理
合金メッキ
リセプタクル 末端形状
おねじ
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
3.01~
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
2.01~3.00
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
30.1~
バレル/リセプタクル 材質
銅合金
使用温度範囲(℃)
-40~180
ストローク量(mm)
4.6
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
5650
プランジャ長さ L1(mm)
21.5
リセプタクル最外径 D(φ)
33.49
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
36.5
ばね材質
SUS
バレル・リセプタクル先端長(mm)
7.0(1.5)
プランジャ材質(詳細)
合金
一体型プローブ種類
ばね外付
特性
高電流対応
抵抗値(mΩ)
0.1
プランジャ長さ(範囲)(mm)
15.1~
バレル・リセプタクル外径(mm)
28
プランジャ外径(mm)
25.00
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
OSPH-25-F

プロープ 先端形状

プランジャ長さ L1

(mm)

最小発注数量
フラット
21.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,668
( 74,435 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・Φ25-600A大電流プローブ。【種類】一体型プローブ【取付ピッチ】34mm

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)の型番OSPH-25-Fのページです。 型番OSPH-25-Fに関する仕様情報を記載しております。
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
エナジータイププローブ E-050シリーズ
メーカーテスプロテスプロテスプロテスプロテスプロINGUN
通常価格67,6688,7847,05937,6517,284514 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目8日目
種類一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ片側プローブ片側プローブ
取付ピッチ(mm)3412.05.122.58.51.27
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)300.1~300.1~300.1~300.1~300.1~200.1~300.0
ストローク量(範囲)(mm)4.6~4.96.6~6.96.6~6.95.0~6.56.6~6.93.0~4.5
許容電流(A)600200504001003
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました